Skupiny zboží

Výrobní stanoviště

zpět

Výrobní stanoviště

Společnost HEINRICH KIPP WERK disponuje dobře vybudovaným zákaznickým servisem. K dispozici jsou Vám kompetentní odborní poradci s dlouholetými zkušenostmi. Náš výkonný, automatizovaný systém logistiky zaručuje rychlou reakci a vysokou schopnost mezinárodní dodávky. Zastoupení máme po celém světe v podobě celkem 13 vlastních výrobních sídel a 50 poboček.

Původní sídlo

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Heubergstraße 2
72172 Sulz am Neckar
Tel. +49 7454 793-0
Fax +49 7454 793-33
KIPP FRANCE SAS
Immeuble Blériot – Vélizy Espace
13 Avenue Morane Saulnier
78140 Vélizy-Villacoublay
Tel. +33 1 30 70 19 60
Fax +33 1 30 70 19 55

info@kipp.fr

www.kipp.fr

KIPP ITALIA SRL

Via Gaudenzio Ferrari, 21 B

21047 Saronno (VA)

Tel. +39 029 4552651
Fax +39 029 4552650

info@kipp.it

www.kipp.it

KIPP Ltd.

6155 Tomken Road, Unit #18

Mississauga, ON, L5T 1X3

Tel +1 647 862 7274

ca.info@kipp.com
KIPP NEDERLAND BV
Willem Dreeslaan 251
2729 NE Zoetermeer
Tel. +31 79 361 12 21
Fax +31 79 361 10 85

info@kippcom.nl

www.kippcom.nl

HEINRICH KIPP GmbH
Traunufer Arkade 1
4600 Thalheim bei Wels
Tel. +43 7242 9396-7640
Fax +43 7242 9396-7642

office@kipp.at

www.kipp.at

KIPP POLSKA Sp. z o.o.
ul. Jeździecka 19/302
53-032 Wrocław
Tel. +48 71 339 21 44
Fax +48 71 336 22 63

polska@kipp.pl

www.kipp.pl

KIPP SCANDINAVIA AB
Skrantahöjdsvägen 40F
691 46 Karlskoga


Tel. +46 54 565 500

Fax +46 54 565 611


info@kipp.se

www.kipp.se

KIPP SCHWEIZ AG

Benzburweg 18A
4410 Liestal BL

Tel. + 41 61 922 25 25



info@kipp.ch

www.kipp.ch

KIPP CZ s.r.o.
Vienna Point 2
Vídeňská 188/119d
Dolní Heršpice, 619 00 Brno

Tel. +420 530 515 690
Fax +420 530 515 694


info@kipp.cz

www.kipp.cz

KİPP TURKEY ENDÜSTRİ VE MAKİNE BİLEŞENLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi
Ritim İstanbul Sit. A5 Blok Apt. No: 48E/182
34846 Maltepe/İstanbul
Tel. +90 216 755 13 00
Fax +90 216 755 13 01

info@kipp.com.tr

www.kipp.com.tr

KIPP Inc.


4305 N. Roosevelt Rd.

MI 49127 Stevensville


Tel. +1 269 932 1100
Fax +1 269 932 1015

information@kipp.com

www.kippusa.com

Fungujeme pro celém světě
Naše místní pobočky jsou vám k dispozici. Váš osobní kontaktní partner KIPP vám poradí v technických otázkách a vypracuje společně s vámi to nejlepší řešení pro vaše použití

Kontakt
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33