Gruppi merceologici
Perno d'arresto con leva acciaio inox con guida interna
K1678

Perno d'arresto con leva acciaio inox con guida interna

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneDescrizione del prodotto:I perni di arresto con leva sono utilizzati per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio; in questo modo è possibile modificare la posizione di arresto. La tacca di bloccaggio mantiene la barra di bloccaggio in questa posizione e quindi il perno di bloccaggio rimane rientrato.Materiale:

Corpo filettato e barra di bloccaggio 1.4308.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Molla di compressione 1.4310.
Calotta barra termoplastica PA.

Versione:Corpo filettato, molla di compressione e barra di bloccaggio non trattati.
Perno di bloccaggio rettificato e non trattato.
Calotta barra di bloccaggio in vari colori:
- grigio nero RAL 7021.
- arancione RAL 2004.
- giallo navone RAL 1021.
- rosso RAL 3020.
- verde segnale RAL 6032.
- blu RAL 5017.
- grigio chiaro RAL 7035.
Utilizzo:Grazie al suo design chiuso, il perno d'arresto con leva con guida interna può essere installato in luoghi soggetti a forte sporcizia, ad es. polvere e scintille.Vantaggi:- Ruotando la barra di bloccaggio di 180° il perno di bloccaggio viene retratto.
- Il design chiuso impedisce l'ingresso di sporcizia nel corpo filettato.
- L'esagono sul corpo facilita il montaggio del perno d'arresto con leva.
Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Supporti per spine a leva K0638
Boccole di posizionamento K1290.
Nota disegno:
Forma A: senza calotta barra, senza controdado
Forma B: senza calotta barra, con controdado
Forma C: con calotta barra, senza controdado
Forma D: con calotta barra, con controdado
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1678 Perno d'arresto con leva acciaio inox con guida interna 320 kB

Disegni (sintesi completa)

Perno d'arresto con leva acciaio inox con guida interna

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
componenti
DD1D2LL1L3BB1HSW1SW2F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1678.10405101A-5M10x11645,8251593613-1,3814 15,82 €
K1678.10406121A-6M12x1,517,455,4301910,23,6814-1,8815 17,27 €
K1678.10408161A-8M16x1,521,671402614,44,81019-2,31535 18,97 €
K1678.10410201A-10M20x1,524,880,550301761222-2,82060 22,53 €
K1678.10505101B-5M10x11645,8251593613171,3814 16,18 €
K1678.10506121B-6M12x1,517,455,4301910,23,6814191,8815 17,84 €
K1678.10508161B-8M16x1,521,671402614,44,81019242,31535 20,02 €
K1678.10510201B-10M20x1,524,880,550301761222302,82060 24,89 €
K1678.10605101Cgrigio nerastro RAL 70215M10x11646,726,31510,94,9613-1,3814 13,75 €
K1678.10606121Cgrigio nerastro RAL 70216M12x1,517,456,531,519135,8814-1,8815 14,96 €
K1678.10608161Cgrigio nerastro RAL 70218M16x1,521,672,6422617,78,11019-2,31535 16,40 €
K1678.10610201Cgrigio nerastro RAL 702110M20x1,524,882,351,63021,59,51222-2,82060 19,36 €
K1678.106051012Carancio puro RAL 20045M10x11646,726,31510,94,9613-1,3814 13,75 €
K1678.106061212Carancio puro RAL 20046M12x1,517,456,531,519135,8814-1,8815 14,96 €
K1678.106081612Carancio puro RAL 20048M16x1,521,672,6422617,78,11019-2,31535 16,40 €
K1678.106102012Carancio puro RAL 200410M20x1,524,882,351,63021,59,51222-2,82060 19,36 €
K1678.1060510116Cgiallo navone RAL 10215M10x11646,726,31510,94,9613-1,3814 13,75 €
K1678.1060612116Cgiallo navone RAL 10216M12x1,517,456,531,519135,8814-1,8815 14,96 €
K1678.1060816116Cgiallo navone RAL 10218M16x1,521,672,6422617,78,11019-2,31535 16,40 €
K1678.1061020116Cgiallo navone RAL 102110M20x1,524,882,351,63021,59,51222-2,82060 19,36 €
K1678.1060510148Crosso traffico RAL 30205M10x11646,726,31510,94,9613-1,3814 13,75 €
K1678.1060612148Crosso traffico RAL 30206M12x1,517,456,531,519135,8814-1,8815 14,96 €
K1678.1060816148Crosso traffico RAL 30208M16x1,521,672,6422617,78,11019-2,31535 16,40 €
K1678.1061020148Crosso traffico RAL 302010M20x1,524,882,351,63021,59,51222-2,82060 19,36 €
K1678.1060510186Cverde segnale RAL 60325M10x11646,726,31510,94,9613-1,3814 13,75 €
K1678.1060612186Cverde segnale RAL 60326M12x1,517,456,531,519135,8814-1,8815 14,96 €
K1678.1060816186Cverde segnale RAL 60328M16x1,521,672,6422617,78,11019-2,31535 16,40 €
K1678.1061020186Cverde segnale RAL 603210M20x1,524,882,351,63021,59,51222-2,82060 19,36 €
K1678.1060510187Cblu traffico RAL 50175M10x11646,726,31510,94,9613-1,3814 13,75 €
K1678.1060612187Cblu traffico RAL 50176M12x1,517,456,531,519135,8814-1,8815 14,96 €
K1678.1060816187Cblu traffico RAL 50178M16x1,521,672,6422617,78,11019-2,31535 16,40 €
K1678.1061020187Cblu traffico RAL 501710M20x1,524,882,351,63021,59,51222-2,82060 19,36 €
K1678.1060510188Cgrigio luce RAL 70355M10x11646,726,31510,94,9613-1,3814 13,75 €
K1678.1060612188Cgrigio luce RAL 70356M12x1,517,456,531,519135,8814-1,8815 14,96 €
K1678.1060816188Cgrigio luce RAL 70358M16x1,521,672,6422617,78,11019-2,31535 16,40 €
K1678.1061020188Cgrigio luce RAL 703510M20x1,524,882,351,63021,59,51222-2,82060 19,36 €
K1678.10705101Dgrigio nerastro RAL 70215M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 14,06 €
K1678.10706121Dgrigio nerastro RAL 70216M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 15,44 €
K1678.10708161Dgrigio nerastro RAL 70218M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 17,27 €
K1678.10710201Dgrigio nerastro RAL 702110M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 21,32 €
K1678.107051012Darancio puro RAL 20045M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 14,06 €
K1678.107061212Darancio puro RAL 20046M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 15,44 €
K1678.107081612Darancio puro RAL 20048M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 17,27 €
K1678.107102012Darancio puro RAL 200410M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 21,32 €
K1678.1070510116Dgiallo navone RAL 10215M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 14,06 €
K1678.1070612116Dgiallo navone RAL 10216M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 15,44 €
K1678.1070816116Dgiallo navone RAL 10218M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 17,27 €
K1678.1071020116Dgiallo navone RAL 102110M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 21,32 €
K1678.1070510148Drosso traffico RAL 30205M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 14,06 €
K1678.1070612148Drosso traffico RAL 30206M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 15,44 €
K1678.1070816148Drosso traffico RAL 30208M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 17,27 €
K1678.1071020148Drosso traffico RAL 302010M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 21,32 €
K1678.1070510186Dverde segnale RAL 60325M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 14,06 €
K1678.1070612186Dverde segnale RAL 60326M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 15,44 €
K1678.1070816186Dverde segnale RAL 60328M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 17,27 €
K1678.1071020186Dverde segnale RAL 603210M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 21,32 €
K1678.1070510187Dblu traffico RAL 50175M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 14,06 €
K1678.1070612187Dblu traffico RAL 50176M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 15,44 €
K1678.1070816187Dblu traffico RAL 50178M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 17,27 €
K1678.1071020187Dblu traffico RAL 501710M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 21,32 €
K1678.1070510188Dgrigio luce RAL 70355M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 14,06 €
K1678.1070612188Dgrigio luce RAL 70356M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 15,44 €
K1678.1070816188Dgrigio luce RAL 70358M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 17,27 €
K1678.1071020188Dgrigio luce RAL 703510M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 21,32 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33