Gruppi merceologici
Maniglie a staffa in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante con spina
K1527_A

Maniglie a staffa in plastica con funzione di commutazione...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Poliammide PA6.Versione:Resina termoplastica, nera.Nota:Pulsante con LED rosso o verde.
Collegamento con spina a 8 poli nella superficie di avvitamento della staffa della maniglia. (con cavo da 10 m disponibile come accessorio. Da ordinare separatamente).

Tipo di protezione: IP65 con connettore a spina avvitato).
Montaggio:Dal retro.Accessori:Per la forma A:
Connettore femmina M12x1 con chiusura a vite K1498.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1527_A Maniglie a staffa in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante con spina 219 kB
 Nota tecnica maniglia a staffa con funzione di commutazione elettrica 83,5 kB

Disegni

Maniglie a staffa in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante con spina

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
componenti
ABD

HH1H2
max.
H3LL1TCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1527.11601Averde16026M66640701018217101000 194,27 €
K1527.11602Arosso16026M66640701018217101000 194,27 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33