Gruppi merceologici
Maniglia a staffa per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
K1364

Maniglia a staffa per rondella di guarnizione Hygienic USIT®...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Acciaio inox .

Versione:Finitura lucida.Nota:

Maniglia a staffa in modello massiccio, completamente lucidata a specchio. La rugosità così ottenuta, di molto inferiore a Ra 0,8 µm, non consente ai residui di prodotto e/o detergente di aderire. Grazie agli ampi raggi, la maniglia è estremamente semplice da pulire.

Le basi di appoggio disponibili come optional consentono di ampliare notevolmente la superficie di appoggio e quindi le forze trasmissibili.

L'avvitamento diretto, o con la base di appoggio come pezzo intermedio, viene effettuato mediante le rondelle di guarnizione Hygienic USIT® della Freudenberg Process Seals. Non è più necessario saldare la maniglia né levigare e lucidare le saldature. Tutti i punti di collegamento e le superfici di avvitamento sono quindi sicuri dal punto di vista igienico.

Su richiesta:Filettatura esterna, disponibili filettatura in pollici, varianti in lunghezza e altezza.Accessori:

Rondella di guarnizione Hygienic USIT® K1491 per le superfici di avvitamento e le rondelle di supporto.

Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1364 Maniglia a staffa per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals 315 kB
 Nota tecnica per Hygienic USIT® 325 kB

Disegni (sintesi completa)

Maniglia a staffa per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
Maniglia a staffa per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

Maniglia a staffa arcuata per rondella di guarnizione Hygienic USIT ®

Maggiori informazioni

Disegni

Maniglia a staffa arcuata per rondella di guarnizione Hygienic USIT ®

Selezione/filtro articoli

N. ordineA

BDHLRR1TStatoCADAcc.PrezzoOrdinare
K1364.3000530011,8M566,8311,80,51312,5in uscita29,80 €
K1364.1200612014,2M669,2134,20,551615in uscita28,43 €
K1364.2000620014,2M669,2214,20,551615in uscita30,05 €
K1364.1200812018M8731380,61920in uscita30,87 €
K1364.1201012022,3M1077,3142,30,7523,525in uscita34,27 €
K1364.2001020022,3M1077,3222,30,7523,525in uscita38,00 €
K1364.3001030022,3M1077,3322,30,7523,525in uscita42,62 €

Rondelle terminali

Maggiori informazioni

Disegni

Rondelle terminali

Selezione/filtro articoli

N. ordine

per
viti
D2

D3D4D5HH1H2R2R3StatoCADAcc.PrezzoOrdinare
K1365.05M513,51885,263,50,71,50,6in uscita5,02 €
K1365.06M615,722,3106,284,80,71,50,75in uscita5,20 €
K1365.10M1024,3351610,2127121,2in uscita5,99 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33