Gruppi merceologici
Tubi tondi in alluminio con scanalatura
K1966

Tubi tondi in alluminio con scanalatura

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio.Versione:anodizzato naturale.Su richiesta:Altre lunghezze (L max = 6000mm).
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1966 Tubi tondi in alluminio con scanalatura 114 kB
 Nota tecnica per la Protezione antitorsione per connettori di tubi in plastica 884 kB

Disegni

Tubi tondi in alluminio con scanalatura

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordine

Versione 1BB1B2DLCADAcc.PrezzoOrdinare
K1966.0230X500con cava3,522230500 su richiesta
K1966.0230X1000con cava3,5222301000 su richiesta
K1966.0230X2000con cava3,5222302000 su richiesta

Indicazioni su questo articolo

La lunghezza richiesta non è indicata?


Contatta subito il nostro personale specializzato.
Lunghezza massima fornibile 6000 mm.

Ordina subito qui.
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33