Gruppi merceologici
Tappi di chiusura in plastica per tubi quadri e rotondi
K0494

Tappi di chiusura in plastica per tubi quadri e rotondi

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Corpo base in polietilene.Versione:Corpo base colore nero.Nota:*Questo articolo presenta una distorsione longitudinale dovuta al comportamento e alla geometria del materiale; è particolarmente adatto per cursori e tappi per piedi.

Le lamelle sono chiuse o interrotte. Per effetto del processo di produzione, un residuo di colata può superare la lunghezza del gambo.
Il numero di lamelle per tappo varia da 2 a 4.

L'indicazione riportata nella tabella accanto alla denominazione dei tubi corrispondenti alla voce ID si riferisce allo spessore delle pareti dei tubi.
Utilizzo:I tappi vengono utilizzati come paraspigoli o per chiudere le estremità dei tubi.Montaggio:Il montaggio può essere eseguito a mano esercitando pressione o con un martello con testa di gomma.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0494 Tappi di chiusura in plastica per tubi quadri e rotondi 245 kB

Disegni (sintesi completa)

Tappi di chiusura in plastica per tubi quadri e rotondi

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
ABDH

LCompatibile con

CADAcc.PrezzoOrdinare
K0494.000100815Arotondo--103,510Ø10x0,8-1,5 0,14 €
K0494.000120820Arotondo--123,510Ø12x0,8-2 0,14 €
K0494.000130820Arotondo--13410,5Ø13x0,8-2 0,16 €
K0494.000140820Arotondo--14511,5Ø14x0,8-2 0,17 €
K0494.000150820Arotondo--15311,5Ø15x0,8-2 0,18 €
K0494.000160820Arotondo--16511,5Ø16x0,8-2 0,17 €
K0494.018150Arotondo--18511,5Ø18x0,8-2 0,35 €
K0494.000182535Arotondo--18511,5Ø18x2,5-3,5 0,30 €
K0494.000190825Arotondo--19511,5Ø19x0,8-2,5 0,24 €
K0494.020200Arotondo--20511,5Ø20x0,8-2,5 0,35 €
K0494.000210825Arotondo--21511,5Ø21x0,8-2,5 0,26 €
K0494.000220830Arotondo--22511,5Ø22x0,8-3 0,25 €
K0494.000230830Arotondo--23511,5Ø23x0,8-3 0,22 €
K0494.000240825Arotondo--24511,5Ø24x0,8-2,5 0,24 €
K0494.025200Arotondo--25511,5Ø25x1-3 0,35 €
K0494.000253050Arotondo--25511,5Ø25x3-5 0,27 €
K0494.000260830Arotondo--26511,5Ø26x0,8-3 0,27 €
K0494.000270830Arotondo--27511,5Ø27x0,8-3 0,28 €
K0494.000280825Arotondo--28511,5Ø28x0,8-2,5 0,28 €
K0494.030200Arotondo--30511,5Ø30x0,8-2,5 0,35 €
K0494.000302545Arotondo--30511,5Ø30x2,5-4,5 0,29 €
K0494.000320830Arotondo--32511,5Ø32x0,8-3 0,26 €
K0494.000322545Arotondo--32511,5Ø32x2,5-4,5 0,31 €
K0494.000340830Arotondo--34511,5Ø34x0,8-3 0,30 €
K0494.000343540Arotondo--34511,5Ø34x3,5-4 0,33 €
K0494.000351030Arotondo--35511,5Ø35x1-3 0,29 €
K0494.000353050Arotondo--35511,5Ø35x3-5 0,34 €
K0494.000361030Arotondo--36511,5Ø36x1-3 0,33 €
K0494.000371030Arotondo--37511,5Ø37x1-3 0,32 €
K0494.000381030Arotondo--38511,5Ø38x1-3 0,32 €
K0494.000383050Arotondo--38511,5Ø38x3-5 0,35 €
K0494.040300Arotondo--40511,5Ø40x1-3 0,35 €
K0494.040400Arotondo--40511,5Ø40x3-5 0,35 €
K0494.000420825Arotondo--42511,5Ø42x0,8-2,5 0,34 €
K0494.000422550Arotondo--42511,5Ø42x2,5-5 0,39 €
K0494.000432025Arotondo--43511,5Ø43x2-2,5 0,37 €
K0494.000433035Arotondo--43511,5Ø43x3-3,5 0,38 €
K0494.000441232Arotondo--44,5511,5Ø44,5x1,2-3,2 0,49 €
K0494.000450830Arotondo--45511,5Ø45x0,8-3 0,48 €
K0494.000453050Arotondo--45511,5Ø45x3-5 0,71 €
K0494.000461535Arotondo--46511,5Ø46x1,5-3,5 0,67 €
K0494.000481236Arotondo--48,4611,5Ø48,4x1,2-3,6 0,81 €
K0494.000482552Arotondo--48,4611,5Ø48,4x2,5-5,2 0,97 €
K0494.000501025Arotondo--50511,5Ø50x1-2,5 0,47 €
K0494.050400Arotondo--50511,5Ø50x2,5-4,5 0,63 €
K0494.000521535Arotondo--52514,5Ø52x1,5-3,5 0,71 €
K0494.000551030Arotondo--55514,5Ø55x1-3 0,84 €
K0494.000553050Arotondo--55514,5Ø55x3-5 1,10 €
K0494.000601030Arotondo--60518Ø60x1-3 0,80 €
K0494.000603050Arotondo--60518Ø60x3-5 0,81 €
K0494.000631535Arotondo--63,5521Ø63,5x1,5-3,5 1,60 €
K0494.000651535Arotondo--65521Ø65x1,5-3,5 1,40 €
K0494.000653050Arotondo--65521Ø65x3-5 1,61 €
K0494.000701035Arotondo--70521Ø70x1-3,5 1,60 €
K0494.000751035Arotondo--75621Ø75x1-3,5 1,55 €
K0494.000753050Arotondo--75621Ø75x3-5 2,06 €
K0494.000761540Arotondo--76,2621Ø76,2x1,5-4 1,62 €
K0494.000803055Arotondo--80621Ø80x3-5,5 2,08 €
K0494.000851540Arotondo--85621Ø85x1,5-4 2,40 €
K0494.000891840Arotondo--88,9621Ø88,9x1,8-4 2,38 €
K0494.000901540Arotondo--90621Ø90x1,5-4 2,75 €
K0494.000951540Arotondo--95621Ø95x1,5-4 3,08 €
K0494.001001540Arotondo--100628Ø100x1,5-4 3,14 €
K0494.413130520Bquadrato13--411,513x13x0,5-2 0,34 €
K0494.415150820Bquadrato15--311,515x15x0,8-2 0,18 €
K0494.416160820Bquadrato16--511,516x16x0,8-2 0,19 €
K0494.418181530Bquadrato18--511,518x18x1,5-3 0,16 €
K0494.420100Bquadrato20--511,520 x 20 x 0,8-3 0,35 €
K0494.422220830Bquadrato22--511,522x22x0,8-3 0,27 €
K0494.425150Bquadrato25--511,525 x 25 x 1-3 0,35 €
K0494.428281030Bquadrato28--511,528x28x1-3 0,27 €
K0494.430200Bquadrato30--511,530 x 30 x 1-2,5 0,35 €
K0494.430302550Bquadrato30--511,530x30x2,5-5 0,17 €
K0494.432321035Bquadrato32--511,532x32x1-3,5 0,26 €
K0494.434341030Bquadrato34--514,534x34x1-3 0,53 €
K0494.435350830Bquadrato35--514,535x35x0,8-3 0,39 €
K0494.438381035Bquadrato38--514,538x38x1-3,5 0,49 €
K0494.440300Bquadrato40--514,540 x 40 x 1-3 0,63 €
K0494.440400Bquadrato40--514,540 x 40 x 3-5 0,63 €
K0494.445451030Bquadrato45--514,545x45x1-3 0,57 €
K0494.445453050Bquadrato45--514,545x45x3-5 0,72 €
K0494.448482545Bquadrato48--514,548x48x2,5-4,5 0,80 €
K0494.450500830Bquadrato50--514,550x50x0,8-3 0,71 €
K0494.450503050Bquadrato50--514,550x50x3-5 0,72 €
K0494.452521535Bquadrato52--514,552x52x1,5-3,5 0,90 €
K0494.455552045Bquadrato55--514,555x55x2-4,5 1,04 €
K0494.460601540Bquadrato60--52160x60x1,5-4 0,89 €
K0494.465652045Bquadrato65--52165x65x2-4,5 1,62 €
K0494.470702045Bquadrato70--518,770x70x2-4,5 1,91 €
K0494.475752045Bquadrato75--62175x75x2-4,5 2,15 €
K0494.480802045Bquadrato80--62180x80x2-4,5 2,20 €
K0494.490903050Bquadrato90--62190x90x3-5 3,08 €
K0494.495953555Bquadrato95--62195x95x3,5-5,5 4,15 €
K0494.400001040Bquadrato100--724100x100x1-4 4,26 €
K0494.220100820Crettangolare2010-311,520x10x0,8-2 0,16 €
K0494.220151020Crettangolare2015-511,520x15x1-2 0,18 €
K0494.225100820Crettangolare2510-311,525x10x0,8-2 0,20 €
K0494.225150825Crettangolare2515-511,525x15x0,8-2,5 0,16 €
K0494.225201030Crettangolare2520-511,525x20x1-3 0,17 €
K0494.230100820Crettangolare3010-311,530x10x0,8-2 0,19 €
K0494.230150825Crettangolare3015-511,530x15x0,8-2,5 0,20 €
K0494.230201030Crettangolare3020-511,530x20x1-3 0,20 €
K0494.230250830Crettangolare3025-511,530x25x0,8-3 0,25 €
K0494.235100820Crettangolare3510-3,511,535x10x0,8-2 0,23 €
K0494.235151030Crettangolare3515-511,535x15x1-3 0,23 €
K0494.235200830Crettangolare3520-511,535x20x0,8-3 0,28 €
K0494.235250830Crettangolare3525-511,535x25x0,8-3 0,34 €
K0494.240151020Crettangolare4015-511,740x15x1-2 0,41 €
K0494.240200830Crettangolare4020-511,540x20x0,8-3 0,25 €
K0494.240251035Crettangolare4025-511,540x25x1-3,5 0,37 €
K0494.240301030Crettangolare4030-511,540x30x1-3 0,43 €
K0494.240351030Crettangolare4035-511,540x35x1-3 0,56 €
K0494.245201030Crettangolare4520-511,545x20x1-3 0,41 €
K0494.245250830Crettangolare4525-511,545x25x0,8-3 0,50 €
K0494.245300830Crettangolare4530-511,545x30x0,8-3 0,45 €
K0494.245351035Crettangolare4535-511,545x35x1-3,5 0,66 €
K0494.250100820Crettangolare5010-3,511,550x10x0,8-2 0,53 €
K0494.250200830Crettangolare5020-514,550x20x0,8-3 0,40 €
K0494.250250830Crettangolare5025-514,550x25x0,8-3 0,37 €
K0494.250301030Crettangolare5030-514,550x30x1-3 0,43 €
K0494.250351035Crettangolare5035-514,550x35x1-3,5 0,58 €
K0494.250400830Crettangolare5040-514,550x40x0,8-3 0,66 €
K0494.255401540Crettangolare5540-514,555x40x1,5-4 0,82 €
K0494.260151020Crettangolare6015-514,560x15x1-2 0,72 €
K0494.260201030Crettangolare6020-514,560x20x1-3 0,56 €
K0494.260250830Crettangolare6025-514,560x25x0,8-3 0,60 €
K0494.260301030Crettangolare6030-514,560x30x1-3 0,66 €
K0494.260351535Crettangolare6035-514,560x35x1,5-3,5 1,10 €
K0494.260401030Crettangolare6040-514,560x40x1-3 0,83 €
K0494.260451540Crettangolare6045-514,560x45x1,5-4 1,12 €
K0494.260501535Crettangolare6050-514,560x50x1,5-3,5 1,33 €
K0494.270301030Crettangolare7030-514,570x30x1-3 1,07 €
K0494.270351535Crettangolare7035-514,570x35x1,5-3,5 1,07 €
K0494.270401030Crettangolare7040-514,570x40x1-3 1,35 €
K0494.270502040Crettangolare7050-514,570x50x2-4 1,47 €
K0494.275251025Crettangolare7525-514,575x25x1-2,5 0,90 €
K0494.275500825Crettangolare7550-514,575x50x0,8-2,5 1,62 €
K0494.280251030Crettangolare8025-514,5*80x25x1-3 1,02 €
K0494.280301025Crettangolare8030-514,5*80x30x1-2,5 0,99 €
K0494.280401030Crettangolare8040-514,580x40x1-3 1,13 €
K0494.280451535Crettangolare8045-514,580x45x1,5-3,5 1,38 €
K0494.280501535Crettangolare8050-521,580x50x1,5-3,5 1,62 €
K0494.280601545Crettangolare8060-52480x60x1,5-4,5 1,42 €
K0494.290402040Crettangolare9040-514,5*90x40x2-4 1,51 €
K0494.290502045Crettangolare9050-521,590x50x2-4,5 2,00 €
K0494.290703055Crettangolare9070-621,590x70x3-5,5 2,70 €
K0494.200301535Crettangolare10030-514,5*100x30x1,5-3,5 1,01 €
K0494.200401535Crettangolare10040-514,5*100x40x1,5-3,5 1,10 €
K0494.200501545Crettangolare10050-524100x50x1,5-4,5 1,85 €
K0494.200602545Crettangolare10060-624,5100x60x2,5-4,5 1,40 €
K0494.200803055Crettangolare10080-624100x80x3-5,5 3,93 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33