Gruppi merceologici
Chiusure a scatto in acciaio inox 
con attacco per cavo Bowden e con impugnatura pieghevole
K1851

Chiusure a scatto in acciaio inox con attacco per cavo Bowden...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4401.

Versione:rettificati e lucidati o sabbiati opachi.Nota:Queste chiusure a scatto sono progettate con una maniglia incassata per il montaggio a filo su porte, sportelli e calotte.
Vengono utilizzate quando gli spazi angusti rendono difficile l'azionamento o quando è necessario una manovra a distanza per motivi di sicurezza o di ergonomia.
Disponibili in due diverse grandezze per vari spessori del battente della porta. Maggiore sicurezza grazie alle varianti con serratura. La serratura è a chiave unica, cioè ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.
La maniglia precaricata impedisce lo sferragliamento.Il cavetto Bowden non è contenuto nella fornitura.

Coppia max. per il serraggio delle viti: 2,4 Nm.

Forma A: con chiave
Forma B: non con chiave
Modalità di utilizzoAzionando la maniglia, sportelli, coperchi, cofani o porte vengono aperti a distanza e in modo invisibile tramite un cavetto Bowden.
La serratura può essere azionata anche dal retro.
Utilizzo:- Industria automobilistica
- Ingegneria meccanica
- Cantieristica navale
- Settore aerospaziale
- Camper e roulotte
- Ingegneria biomedica
Montaggio:1. Praticare la foratura secondo la dima indicata.
2. Fissaggio dal retro mediante elementi di montaggio.
3. Collegamento del cavetto Bowden
Vantaggi:Azionamento possibile in spazi inaccessibili per il montaggio.
Posizione di attivazione realizzabile con ergonomia ottimizzata.
Azionamento possibile anche in caso di necessità di distanze di sicurezza.
Accessori:Cavetto Bowden K1646.FornituraIl supporto per il montaggio, così come le viti adatte (M4) e l'angolare di montaggio sono inclusi nella fornitura.
Le chiusure a scatto con serratura sono fornite con 2 chiavi ciascuna.
Nota disegno:
1) Collegamento con cavetto Bowden
2) Ritaglio di montaggio
3) Battente della porta
4) Altezza del supporto di montaggio (v. tabella H4)
5) Impugnatura
6) Cavetto Bowden
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1851 Chiusure a scatto in acciaio inox con attacco per cavo Bowden e con impugnatura pieghevole 499 kB

Disegni (sintesi completa)

Chiusure a scatto in acciaio inox 
con attacco per cavo Bowden e con impugnatura pieghevole

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Superficie
corpo base
A

BDD1HH1H2H3H4Forza di
trazione
F1 N
Range di
temperatura
°C
S=Spessore battente
porta in mm
VitiCADAcc.PrezzoOrdinare
K1851.1102356044Acon chiavelucidato106049,55035,926,64,530,523100-2-12M4x6 77,12 €
K1851.1112356044Acon chiavelucidato106049,55035,926,64,530,512,5100-12-22M4x20 77,12 €
K1851.1102356055Acon chiavesabbiato opaco106049,55035,926,64,530,523100-2-12M4x6 77,12 €
K1851.1112356055Acon chiavesabbiato opaco106049,55035,926,64,530,512,5100-12-22M4x20 77,12 €
K1851.1002356044Bsenza chiavelucidato106049,55035,926,64,530,523100-2-12M4x6 65,58 €
K1851.1012356044Bsenza chiavelucidato106049,55035,926,64,530,512,5100-12-22M4x20 65,58 €
K1851.1002356055Bsenza chiavesabbiato opaco106049,55035,926,64,530,523100-2-12M4x6 65,58 €
K1851.1012356055Bsenza chiavesabbiato opaco106049,55035,926,64,530,512,5100-12-22M4x20 65,58 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33