Gruppi merceologici
Manovelle con impugnatura cilindrica girevole
K0659

Manovelle con impugnatura cilindrica girevole

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:

Manovella e impugnatura in materiale termoplastico.
Mozzo e asse dell'impugnatura in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4404.

Versione:Termoplastico grigio nerastro.
Componenti in acciaio brunito.
Acciaio inox grezzo.
Nota:La copertura del mozzo e l'impugnatura cilindrica girevole vengono fornite non assemblate.
Per il montaggio è necessario avvitare l'asse dell'impugnatura nel foro di alloggiamento.
Le manovelle possono essere fissate a un albero in senso assiale, attraverso il collegamento con linguetta di aggiustamento, con spinatura trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).
Accessori:Viti a testa cilindrica con esagono incassato K1160, testa bassa DIN 6912.Nota disegno:
1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0659 Manovelle con impugnatura cilindrica girevole 402 kB

Disegni (sintesi completa)

Manovelle con impugnatura cilindrica girevole
Manovelle con impugnatura cilindrica girevole

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione 1Versione 2Materiale
componenti
ADD2D7HH1H2H3H4LL2B3SWTCADAcc.PrezzoOrdinare
K0659.3108foro calibratosenza foro trasversaleacciaio80248-85,849,128,513-10412,7--- 10,97 €
K0659.3110foro calibratosenza foro trasversaleacciaio802410-85,849,128,513-10412,7--- 10,97 €
K0659.3210foro calibratosenza foro trasversaleacciaio1002910-107,161,435,513-12915,7--- 12,26 €
K0659.3212foro calibratosenza foro trasversaleacciaio1002912-107,161,435,513-12915,7--- 12,26 €
K0659.3312foro calibratosenza foro trasversaleacciaio1253612-139,582,54418,5-16119,5--- 16,89 €
K0659.3314foro calibratosenza foro trasversaleacciaio1253614-139,582,54418,5-16119,5--- 16,89 €
K0659.31086foro calibratocon foro trasversaleacciaio80248M685,849,128,5137,510412,7--- 13,87 €
K0659.31106foro calibratocon foro trasversaleacciaio802410M685,849,128,5137,510412,7--- 13,87 €
K0659.32106foro calibratocon foro trasversaleacciaio1002910M6107,161,435,5137,512915,7--- 15,16 €
K0659.32126foro calibratocon foro trasversaleacciaio1002912M6107,161,435,5137,512915,7--- 15,16 €
K0659.33126foro calibratocon foro trasversaleacciaio1253612M6139,582,54418,57,516119,5--- 19,78 €
K0659.33146foro calibratocon foro trasversaleacciaio1253614M6139,582,54418,57,516119,5--- 19,78 €
K0659.03108foro calibratosenza foro trasversaleacciaio inox80248-85,849,128,513-10412,7--- 15,35 €
K0659.03110foro calibratosenza foro trasversaleacciaio inox802410-85,849,128,513-10412,7--- 15,35 €
K0659.03210foro calibratosenza foro trasversaleacciaio inox1002910-107,161,435,513-12915,7--- 17,16 €
K0659.03212foro calibratosenza foro trasversaleacciaio inox1002912-107,161,435,513-12915,7--- 17,16 €
K0659.03312foro calibratosenza foro trasversaleacciaio inox1253612-139,582,54418,5-16119,5--- 23,64 €
K0659.03314foro calibratosenza foro trasversaleacciaio inox1253614-139,582,54418,5-16119,5--- 23,64 €
K0659.031086foro calibratocon foro trasversaleacciaio inox80248M685,849,128,5137,510412,7--- 19,41 €
K0659.031106foro calibratocon foro trasversaleacciaio inox802410M685,849,128,5137,510412,7--- 19,41 €
K0659.032106foro calibratocon foro trasversaleacciaio inox1002910M6107,161,435,5137,512915,7--- 21,22 €
K0659.032126foro calibratocon foro trasversaleacciaio inox1002912M6107,161,435,5137,512915,7--- 21,22 €
K0659.033126foro calibratocon foro trasversaleacciaio inox1253612M6139,582,54418,57,516119,5--- 27,69 €
K0659.033146foro calibratocon foro trasversaleacciaio inox1253614M6139,582,54418,57,516119,5--- 27,69 €
K0659.310802foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio80248-85,849,128,513-10412,72-9 13,22 €
K0659.311003foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio802410-85,849,128,513-10412,73-11,4 13,22 €
K0659.321003foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio1002910-107,161,435,513-12915,73-11,4 14,54 €
K0659.321204foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio1002912-107,161,435,513-12915,74-13,8 14,54 €
K0659.331204foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio1253612-139,582,54418,5-16119,54-13,8 19,15 €
K0659.331405foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio1253614-139,582,54418,5-16119,55-16,3 19,15 €
K0659.3108026foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio80248M685,849,128,5137,510412,72-9 16,12 €
K0659.3110036foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio802410M685,849,128,5137,510412,73-11,4 16,12 €
K0659.3210036foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio1002910M6107,161,435,5137,512915,73-11,4 17,43 €
K0659.3212046foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio1002912M6107,161,435,5137,512915,74-13,8 17,43 €
K0659.3312046foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio1253612M6139,582,54418,57,516119,54-13,8 22,04 €
K0659.3314056foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio1253614M6139,582,54418,57,516119,55-16,3 22,04 €
K0659.0310802foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio inox80248-85,849,128,513-10412,72-9 18,52 €
K0659.0311003foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio inox802410-85,849,128,513-10412,73-11,4 18,52 €
K0659.0321003foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio inox1002910-107,161,435,513-12915,73-11,4 20,35 €
K0659.0321204foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio inox1002912-107,161,435,513-12915,74-13,8 20,35 €
K0659.0331204foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio inox1253612-139,582,54418,5-16119,54-13,8 26,81 €
K0659.0331405foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio inox1253614-139,582,54418,5-16119,55-16,3 26,81 €
K0659.03108026foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio inox80248M685,849,128,5137,510412,72-9 24,40 €
K0659.03110036foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio inox802410M685,849,128,5137,510412,73-11,4 24,40 €
K0659.03210036foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio inox1002910M6107,161,435,5137,512915,73-11,4 30,86 €
K0659.03212046foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio inox1002912M6107,161,435,5137,512915,74-13,8 30,86 €
K0659.03312046foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio inox1253612M6139,582,54418,57,516119,54-13,8 22,57 €
K0659.03314056foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio inox1253614M6139,582,54418,57,516119,55-16,3 22,57 €
K0659.4108quadro incassatosenza foro trasversaleacciaio8024--85,849,128,513-10412,7-8- 12,48 €
K0659.4110quadro incassatosenza foro trasversaleacciaio8024--85,849,128,513-10412,7-10- 12,48 €
K0659.4210quadro incassatosenza foro trasversaleacciaio10029--107,161,435,513-12915,7-10- 13,88 €
K0659.4212quadro incassatosenza foro trasversaleacciaio10029--107,161,435,513-12915,7-12- 13,88 €
K0659.4312quadro incassatosenza foro trasversaleacciaio12536--139,582,54418,5-16119,5-12- 18,46 €
K0659.4314quadro incassatosenza foro trasversaleacciaio12536--139,582,54418,5-16119,5-14- 18,46 €
K0659.41086quadro incassatocon foro trasversaleacciaio8024-M685,849,128,5137,510412,7-8- 15,38 €
K0659.41106quadro incassatocon foro trasversaleacciaio8024-M685,849,128,5137,510412,7-10- 15,38 €
K0659.42106quadro incassatocon foro trasversaleacciaio10029-M6107,161,435,5137,512915,7-10- 16,77 €
K0659.42126quadro incassatocon foro trasversaleacciaio10029-M6107,161,435,5137,512915,7-12- 16,77 €
K0659.43126quadro incassatocon foro trasversaleacciaio12536-M6139,582,54418,57,516119,5-12- 21,35 €
K0659.43146quadro incassatocon foro trasversaleacciaio12536-M6139,582,54418,57,516119,5-14- 21,35 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33