Manovelle con impugnatura cilindrica pieghevole, foro calibrato senza cava - inch
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:Manovella termoplastica. Impugnatura cilindrica in resina termoplastica e acciaio.Versione:Resina termoplastica colore grigio nerastro. Parti metalliche in acciaio brunito.Nota:La copertura del mozzo è fornita non assemblata. Le manovelle possono essere fissate a un albero in senso assiale, attraverso il collegamento con linguetta di aggiustamento, con spinatura trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349. Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).Accessori:Viti a testa cilindrica con esagono incassato K1160, testa bassa DIN 6912.Nota disegno:
1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.