Gruppi merceologici
Manovelle con impugnatura cilindrica girevole, foro calibrato senza cava - inch
K0659 inch

Manovelle con impugnatura cilindrica girevole, foro calibrato...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Manovella termoplastica.
Impugnatura cilindrica in resina termoplastica e acciaio.
Versione:Resina termoplastica colore grigio nerastro.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Indicazioni per l'acquisto:La copertura del mozzo e l'impugnatura cilindrica girevole vengono fornite non assemblate.
Per il montaggio è necessario avvitare l'asse dell'impugnatura nel foro di alloggiamento.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027 (DIN 914).
Accessori:Viti a testa cilindrica con esagono incassato K1160, testa bassa DIN 6912.Nota disegno:
1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0659 inch Manovelle con impugnatura cilindrica girevole, foro calibrato senza cava - inch 172 kB

Disegni

Manovelle con impugnatura cilindrica girevole, foro calibrato senza cava - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniVersione 2ADD2HH1H2H3LL2CADAcc.PrezzoOrdinare
K0659.31CO1senza foro trasversale80240,37585,849,128,51310412,714,26 €
K0659.32CO2senza foro trasversale100290,375107,161,435,51312915,715,94 €
K0659.32CP3senza foro trasversale100290,5107,161,435,51312915,715,94 €
K0659.33CP3senza foro trasversale125360,5139,582,54418,516119,521,96 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33