Gruppi merceologici
Volantini con impugnatura cilindrica girevole - inch
K0257 inch

Volantini con impugnatura cilindrica girevole - inch

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, colore grigio nerastro.Versione:Parti metalliche in acciaio brunito.Nota:La copertura del mozzo e l'impugnatura cilindrica girevole vengono forniti non montati. Per il montaggio è necessario avvitare l'asse della manopola nel foro di alloggiamento.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale, mediante collegamento con linguetta di aggiustamento, con spinatura trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0257 inch Volantini con impugnatura cilindrica girevole - inch 313 kB

Disegni

Volantini con impugnatura cilindrica girevole - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione 1Versione 2DimensioniDD1D2D3D4D5AA1HLL1L2L3CADAcc.PrezzoOrdinare
K0257.1080COforo calibratosenza foro trasversale125800,3751913M4302,517,575134037,513,83 €
K0257.2100COforo calibratosenza foro trasversale2281000,3751916M538320901349,54416,71 €
K0257.2100CPforo calibratosenza foro trasversale2281000,51916M538320901349,54416,71 €
K0257.3125CPforo calibratosenza foro trasversale3351250,52520M647,5423,510918,5605322,62 €
K0257.4160CPforo calibratosenza foro trasversale4451600,52525M8625,62814418,583,564,525,82 €
K0257.4160CQforo calibratosenza foro trasversale4451600,6252525M8625,62814418,583,564,525,82 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33