|
|
K1060Maniglia a staffa biopolimerica |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Biopolimero rinforzato con fibre di legno, faggio naturale. Biopolimero rinforzato con fibre di vetro, grigio nerastro. Bussola in acciaio inox 1.4305.Versione:Faggio naturale con aspetto di fibra di legno o tinto in grigio-nero.Nota:Buona resistenza meccanica (testata con doppio fattore di sicurezza). - Buona resistenza agli agenti chimici. Adatto all'uso esterno (resistente alle intemperie).
Questa maniglia a staffa si distingue per l'ampio volume e la buona percezione aptica.Montaggio:Forma A dal lato anteriore. Forma B dal retro.Vantaggi:Questo biopolimero viene prodotto completamente da materie prime rinnovabili (senza petrolio). Buon bilancio di CO₂ rispetto alle plastiche a base di petrolio. Protezione delle risorse fossili limitate. Le fibre di legno provengono al 100% da foreste nazionali gestite in modo sostenibile in Germania. Il biopolimero è riciclabile (analogamente alle resine termoplastiche).Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | Colore corpo base | A | B | C | D | H | L | S | Capacità di carico N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1060.101100052143 | A | con foro passante | faggio naturale | 100 | 17 | 9,5 | 6 | 33 | 122 | 20 | 1000 |  | | 5,28 € | | K1060.101120062143 | A | con foro passante | faggio naturale | 120 | 21 | 11,4 | 7 | 39 | 146 | 24 | 1000 |  | | 6,13 € | | K1060.101140082143 | A | con foro passante | faggio naturale | 140 | 24 | 14,2 | 9 | 45 | 170 | 28 | 1000 |  | | 8,04 € | | K1060.10110005290 | A | con foro passante | grigio nerastro RAL 7021 | 100 | 17 | 9,5 | 6 | 33 | 122 | 20 | 1000 |  | | 5,28 € | | K1060.10112006290 | A | con foro passante | grigio nerastro RAL 7021 | 120 | 21 | 11,4 | 7 | 39 | 146 | 24 | 1000 |  | | 6,13 € | | K1060.10114008290 | A | con foro passante | grigio nerastro RAL 7021 | 140 | 24 | 14,2 | 9 | 45 | 170 | 28 | 1000 |  | | 8,04 € | |
|
N. ordine | Colore corpo base | Materiale componenti | Forma | A | B | C | D | H | L | S | T | Capacità di carico N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1060.102100052143 | faggio naturale | acciaio inox | B | 100 | 17 | 9,5 | M5 | 33 | 122 | 20 | 9 | 1000 |  | | 6,25 € | | K1060.102120062143 | faggio naturale | acciaio inox | B | 120 | 21 | 11,4 | M6 | 39 | 146 | 24 | 12 | 1000 |  | | 7,10 € | | K1060.102140082143 | faggio naturale | acciaio inox | B | 140 | 24 | 14,2 | M8 | 45 | 170 | 28 | 12 | 1000 |  | | 9,32 € | | K1060.10210005290 | grigio nerastro RAL 7021 | acciaio inox | B | 100 | 17 | 9,5 | M5 | 33 | 122 | 20 | 9 | 1000 |  | | 6,25 € | | K1060.10212006290 | grigio nerastro RAL 7021 | acciaio inox | B | 120 | 21 | 11,4 | M6 | 39 | 146 | 24 | 12 | 1000 |  | | 7,10 € | | K1060.10214008290 | grigio nerastro RAL 7021 | acciaio inox | B | 140 | 24 | 14,2 | M8 | 45 | 170 | 28 | 12 | 1000 |  | | 9,32 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|