|
|
K0999_PBManovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica girevole... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneVersione:Superficie non trattata.Nota:Simile a DIN 469. Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | Versione 2 | A | D | D2 | D3 | D7 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0999.3110 | foro calibrato | senza foro trasversale | 80 | 24 | 10 | 16 | - | 82 | 60 | 22 | 13,4 | - | 100 |  | | 30,57 € | | K0999.3212 | foro calibrato | senza foro trasversale | 100 | 28 | 12 | 20 | - | 98 | 72 | 26 | 16 | - | 124 |  | | 37,61 € | | K0999.3314 | foro calibrato | senza foro trasversale | 125 | 30 | 14 | 26 | - | 118 | 90 | 28 | 15,8 | - | 153 |  | | 47,49 € | | K0999.3417 | foro calibrato | senza foro trasversale | 160 | 34 | 17 | 26 | - | 122 | 90 | 32 | 19,6 | - | 190 |  | | 55,15 € | | K0999.31106 | foro calibrato | con foro trasversale | 80 | 24 | 10 | 16 | M6 | 82 | 60 | 22 | 13,4 | 7,5 | 100 |  | | 33,46 € | | K0999.32126 | foro calibrato | con foro trasversale | 100 | 28 | 12 | 20 | M6 | 98 | 72 | 26 | 16 | 7,5 | 124 |  | | 40,50 € | | K0999.33146 | foro calibrato | con foro trasversale | 125 | 30 | 14 | 26 | M6 | 118 | 90 | 28 | 15,8 | 7,5 | 153 |  | | 50,39 € | | K0999.34176 | foro calibrato | con foro trasversale | 160 | 34 | 17 | 26 | M6 | 122 | 90 | 32 | 19,6 | 7,5 | 190 |  | | 58,05 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|