|
|
K0645_AG inchLeve eccentriche in acciaio inox con filettatura esterna,... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Leva in acciaio inox 1.4308 (corrisponde all'AISI 304).
Rondella di pressione in acciaio inox temprato.
Perno, vite prigioniera in acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303). Versione:Leva elettrolucidata o sabbiata. Rondella di pressione, perno e vite prigioniera non trattati.Nota:Alla consegna la superficie di serraggio della rondella di pressione è leggermente lubrificata. Il grasso lubrificante è conforme alle norme FDA e quindi adatto all' industria alimentare e farmaceutica.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Superficie corpo base | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | Corsa S | Forza di bloccaggio F (kN) | Forza manuale FH N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0645.75410ADX10 | lucidatura elettrolitica | 6-32 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 10 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 17,03 € | | K0645.75410ADX15 | lucidatura elettrolitica | 6-32 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 15 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 17,03 € | | K0645.75410ADX30 | lucidatura elettrolitica | 6-32 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 30 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 17,03 € | | K0645.85410ADX10 | lucidatura elettrolitica | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 10 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 17,03 € | | K0645.85410ADX15 | lucidatura elettrolitica | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 15 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 17,03 € | | K0645.85410ADX30 | lucidatura elettrolitica | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 30 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 17,03 € | | K0645.75410AEX10 | lucidatura elettrolitica | 8-32 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 10 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 17,03 € | | K0645.75410AEX15 | lucidatura elettrolitica | 8-32 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 15 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 17,03 € | | K0645.75410AEX30 | lucidatura elettrolitica | 8-32 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 30 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 17,03 € | | K0645.85410AEX10 | lucidatura elettrolitica | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 10 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 17,03 € | | K0645.85410AEX15 | lucidatura elettrolitica | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 15 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 17,03 € | | K0645.85410AEX30 | lucidatura elettrolitica | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 30 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 17,03 € | | K0645.75413ADX10 | sabbiata | 6-32 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 10 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 15,31 € | | K0645.75413ADX15 | sabbiata | 6-32 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 15 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 15,31 € | | K0645.75413ADX30 | sabbiata | 6-32 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 30 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 15,31 € | | K0645.85413ADX10 | sabbiata | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 10 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 15,31 € | | K0645.85413ADX15 | sabbiata | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 15 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 15,31 € | | K0645.85413ADX30 | sabbiata | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 30 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 15,31 € | | K0645.75413AEX10 | sabbiata | 8-32 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 10 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 15,31 € | | K0645.75413AEX15 | sabbiata | 8-32 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 15 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 15,31 € | | K0645.75413AEX30 | sabbiata | 8-32 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 30 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 15,31 € | | K0645.85413AEX10 | sabbiata | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 10 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 15,31 € | | K0645.85413AEX15 | sabbiata | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 15 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 15,31 € | | K0645.85413AEX30 | sabbiata | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 30 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 15,31 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|