|
|
K0221Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Supporto in resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro, colore nero. Tubo di collegamento in alluminio EN AW-6060.Versione:Tubo di collegamento rettificato e colore naturale anodizzato Tubo di collegamento con rivestimento in plastica zigrinato, colore neroNota:I supporti laterali delle maniglie presentano 4 linguette in corrispondenza dell'attacco del tubo. Durante l'inserimento a pressione del tubo di collegamento, queste linguette si ‘spezzano' e garantiscono un posizionamento perfetto. Le viti di fissaggio nere galvanizzate sono fornite in dotazione, complete di rondelle e dadi compatibili.Montaggio:Dal lato anteriore.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Superficie corpo base | A | B | B1 | D | H | L | Capacità di carico N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0221.1801 | alluminio | rettificata e anodizzata | 180 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 210 | 1000 |  | | 13,30 € | | K0221.2001 | alluminio | rettificata e anodizzata | 200 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 230 | 1000 |  | | 13,57 € | | K0221.2501 | alluminio | rettificata e anodizzata | 250 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 280 | 1000 |  | | 14,41 € | | K0221.3001 | alluminio | rettificata e anodizzata | 300 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 330 | 1000 |  | | 15,25 € | | K0221.3501 | alluminio | rettificata e anodizzata | 350 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 380 | 1000 |  | | 15,98 € | | K0221.4001 | alluminio | rettificata e anodizzata | 400 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 430 | 1000 |  | | 16,78 € | | K0221.5001 | alluminio | rettificata e anodizzata | 500 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 530 | 1000 |  | | 18,37 € | | K0221.6001 | alluminio | rettificata e anodizzata | 600 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 630 | 1000 |  | | 21,42 € | | K0221.1802 | alluminio | rivestimento in plastica zigrinato | 180 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 210 | 1000 |  | | 16,19 € | | K0221.2002 | alluminio | rivestimento in plastica zigrinato | 200 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 230 | 1000 |  | | 16,60 € | | K0221.2502 | alluminio | rivestimento in plastica zigrinato | 250 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 280 | 1000 |  | | 17,62 € | | K0221.3002 | alluminio | rivestimento in plastica zigrinato | 300 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 330 | 1000 |  | | 18,72 € | | K0221.3502 | alluminio | rivestimento in plastica zigrinato | 350 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 380 | 1000 |  | | 19,91 € | | K0221.4002 | alluminio | rivestimento in plastica zigrinato | 400 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 430 | 1000 |  | | 20,86 € | | K0221.5002 | alluminio | rivestimento in plastica zigrinato | 500 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 530 | 1000 |  | | 22,98 € | | K0221.6002 | alluminio | rivestimento in plastica zigrinato | 600 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 630 | 1000 |  | | 25,07 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|