Gruppi merceologici

KIPP presenta le maniglie a leva con pulsante di facile utilizzo

Indietro
Disinnesto facile!

KIPP presenta le maniglie a leva con pulsante di facile utilizzo

HEINRICH KIPP WERK amplia il suo programma di prodotti con una nuova versione della maniglia a leva di qualità provata . La maniglia è dotata di un pratico pulsante che facilita lo sbloccaggio e il cambio di posizione sicuro della leva.

Un pulsante assicura che la nuova maniglia a leva KIPP si sblocchi immediatamente e possa essere riposizionata. La sua facilità d'uso rende la maniglia a leva un'ottima alternativa per le regolari operazioni di serraggio e di regolazione nel campo della costruzione di macchine e impianti. Lo sbloccaggio della leva si effettua intuitivamente premendo il pulsante dato che il suo funzionamento è immediatamente riconoscibile.

La combinazione di colori, impugnatura nera con elemento di pressione colorato o viceversa, rappresenta un ulteriore valorizzazione per campi di applicazione a vista. Nella versione standard, la maniglia a leva è disponibile con filettatura interna o esterna . L'impugnatura è in vetroresina, la filettatura in acciaio o acciaio inox. Le maniglie a leva con pulsante sono disponibili a magazzino nelle lunghezze da 20 a 60 mm e con diametro della filettatura da M5 a M10 oltre che in numerose altre dimensioni e versioni.
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33