Gruppi merceologici

Elementi di CHIUSURA KIPP

Indietro
Un collegamento rapido sostituisce il collegamento a vite

Elementi di CHIUSURA KIPP

Il nuovo catalogo KIPP Elementi di CHIUSURA comprende una selezione di diversi gruppi di prodotto: chiusure a 1/4 di giro, imbastitori autobloccanti a sfere, morse scorrevoli, ma anche boccole di fermo a sfera e magnetiche.

     

La particolarità dei nuovi prodotti è rappresentata dalla rapida maneggevolezza con poche semplici mosse: allenta, apri, fatto!  

      

La chiusura a 1/4 di giro KIPP prevede solo 2 posizioni di bloccaggio, ON o OFF. In questo modo la forza di serraggio è sempre definita in modo preciso.

     

Dove è necessario effettuare un rapido cambio di pezzi, l'imbastitore autobloccante a sfere KIPP rappresenta la soluzione perfetta.

     

La morsa scorrevole KIPP viene utilizzata per regolare la distanza, impostare i bordi e l'altezza. È facile e veloce da utilizzare.

Le Boccole di fermo a sfera e magnetiche KIPP tengono ferme lamiere o piastre sottili. Possono essere utilizzate per esempio come copertura.
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33