Gruppi merceologici

Nuove manopole per attrezzi sportivi e per la riabilitazione

Indietro
Nuove manopole per attrezzi sportivi e per la riabilitazione
Uso ergonomico
Le caratteristiche peculiari delle nuove varianti di impugnature sono una superficie morbida e la struttura ergonomica. Si adattano perfettamente alla mano, sono maneggevoli e garantiscono una presa salda.

Per la progettazione, KIPP ha lavorato in stretta collaborazione con esperti del settore del sollevamento pesi e della riabilitazione, analizzando ad esempio le limitazioni nell'attività delle dita o degli arti.

La struttura completamente chiusa delle impugnature impedisce la penetrazione di particelle di sporco o detergenti.

Le impugnature sono disponibili in tre formati ergonomici: come maniglie di serraggio con forma arrotondata e sporgente, manopola lobi e pomelli a cinque lobi.
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33