Gruppi merceologici

KIPP TUKAN stabilisce delle nuove norme

Indietro
La leva di bloccaggio KIPP TUKAN stabilisce nuovi standard
TUKAN pone dei nuovi standard nel rapporto prezzo-prestazioni
Spingere e non tirare
Grazie al design accattivante, la maniglia a leva TUKAN è particolarmente indicata per le applicazioni a vista nella costruzione di macchine e impianti. TUKAN presenta delle novità in fatto di azionamento. Nello stato iniziale, la leva è bloccata; lo sblocco si effettua tirando invece che spingendo.

Lo sblocco si effettua nella direzione della superficie di avvitamento. Inoltre, le numerose superfici lisce a vista consentono di applicare delle scritte personalizzate sul prodotto, come un logo o un'avvertenza.

KIPP offre la maniglia a leva TUKAN, apprezzata per il design ergonomico e la funzionalità, in tre diverse grandezze. I prodotti sono disponibili, a scelta, con filettatura interna e filettatura interna in acciaio. La maniglia a leva offre una coppia di serraggio sufficientemente elevata nel settore "low-cost".

Alla pagina prodotti - con filettatura interna

Alla pagina prodotti - con filettatura esterna
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33