|
Denominazione breve |
PA 12 |
Denominazione |
Poliammide (Polimero) |
Caratteristiche meccaniche |
|
Stato del provino |
secco/umido |
Resistenza alla trazione [Mpa] |
n.d. |
Modulo di elasticità (trazione)[Mpa] |
1500/1100 |
Durezza/penetrazione di sfera [Mpa] |
95/80 |
Caratteristiche fisiche |
|
Densità [g/cm³] |
1,01 |
Temperatura di fusione [°C] |
180 |
Temperature di utilizzo |
|
Temp. max temporanea [°C] |
150 |
Temp. max continua [°C] |
95 |
Temp. di utilizzo min. [°C] |
-70 |
Altre caratteristiche |
|
Infiammabilità secondo UL 94 |
HB |
Assorbimento d'acqua (clima normale) [%] |
0,8 |
Resistenza chimica |
|
Grassi minerali, oli |
+ |
Benzina |
+ |
Acidi leggeri/forti |
+/- |
Sostanze alcaline leggere/forti |
+/+ |
Tetracloretene |
+ |
Tricloroetilene |
o |
Acetone |
+ |
Alcol |
+ |
Stabilità idrolitica (acqua calda) |
o |
Intemperie/raggi UV |
o |
|
+ resistente / o relativamente resistente / - non resistente |
Questi dati rappresentano dimensioni di riferimento, per la cui correttezza non ci assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche dei termoplasti dipendono in gran parte dalla loro composizione concreta a dagli additivi in essi contenuti. |
Torna alla schermata generale |
|
|
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|