HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGPostfach 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Tel. +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 7 93-33
E-Mail: info@kipp.com · Internet: www.kipp.com

Lega di zinco

Indietro

Lega di zinco

N. materiale ZL0430
Numero materiale DIN ZL2
Denominazione breve GD-ZnAl4Cu3
Descrizione Lega di zinco
Composizione
Componenti di lega [%]
Al: 3,8 - 4,2
Cu: 2,7 - 3,3
Densità [g/cm³] 6,80
Liimte di elasticità
Rp0,2 [N/mm²] min - max.
270
Resistenza alla trazione
Rm [N/mm²]  min - max.
340
Allungamento a rottura
A [ % ]  min - max.
6
Durezza di Brinell
Valore di riferimento HB
130

Resistenza alla corrosione
in atmosfera normale
buona

Resistenza alla corrosione
in atmosfera marina
non buona
Truciolabilità buona
Saldabilità n.p.
Anodizzazione non idonea
Lucidatura a specchio
meccanica
buona
Applicazioni principali Industria automobilistica, costruzione di macchine e di apparecchiature, industria sanitaria, tecnica degli strumenti di precisione ed elettrotecnica, oggetti di consumo, giocattoli
Questi dati rappresentano dimensioni di riferimento, per la cui correttezza non ci assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche dei materiali in metallo dipendono in
massima parte dalla loro manipolazione termica e/o meccanica.

Torna alla schermata generale