Gruppi merceologici

Ghisa a grafite lamellare (ghisa grigia)

Indietro

Ghisa a grafite lamellare (ghisa grigia)

Tipo di getto Ghisa a grafite lamellare
N. materiale  EN-JL-1040
Standard USA (AISI) No 25 B
DIN EN 10027-2 5.1301
Denominazione breve EN-GJL-250 
Vecchia denominazione GG-25
DIN 1561
Composizione
[%]
C: 3,20-3,50
Si: 2,50-2,70
Mn:0,50-0,80
P: 0,1-. 0,2
S: 0,1
Cu:0,1-0,6
Densità [g/cm³] 7,20
R0,2 N/mm²
Limite di allungamento
 - 
0,1% -Limite di allungamento
Rp0,1  N/mm²
165-228
Resistenza alla trazione
Rm [N/mm²]
250-350
Durezza di Brinell  HB30
Campione <30mm
190-230
Allungamento a rottura  A% 0,8-0,3
Modulo E    E   KN/mm² 103-118
Resistenza alla pressione   Sdb  N/mm² 840
Lavorabilità molto buona
Saldabilità  condizionata, saldabile con elettrodi speciali
Resistenza alla pressione buona
Caratteristica di funzionamento di emergenza buona
Conducibilità termica buona
Capacità di smorzamento buona
Colabilità molto buona
Altre caratteristiche  
Struttura Perlitica
Applicazioni principali Macchine utensili, scatola del cambio, bancali macchina
Spessori delle pareti consigliati:
fino a 30 mm, compressori, pezzi idraulici, pezzi per pompe e raccordi ad alta sollecitazione, piastre per griglie, piastre
Questi dati rappresentano dimensioni di riferimento, per la cui correttezza non ci assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche dei materiali in acciaio inox dipendono in massima parte dalla loro manipolazione termica e/o meccanica.

Torna alla schermata generale
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33