|
Denominazione breve |
FKM |
Nome commerciale |
Viton® |
Nome chimico |
Fluoro-Caucciù |
Caratteristiche meccaniche |
|
Durezza [shore A/D] |
60 - 90 |
Resistenza all'usura |
moderata |
Resistenza alla trazione [Mpa] |
10-17 |
Caratteristiche fisiche |
|
Densità [g/cm³] |
2 |
Temperature di utilizzo |
|
Intervallo di temperatura temporaneo [°C] |
-30 - 260 |
Intervallo di temperatura costante [°C] |
-20 - 230 |
Altre caratteristiche |
|
Infiammabilità secondo UL 94 |
V-2 |
Resistenza chimica |
|
Grassi minerali, oli |
++ |
Benzina |
++ |
Acidi deboli/forti |
++ / ++ |
Soluzioni alcaline deboli/forti |
+ / - |
Percloroetilene |
+ |
Tricloroetilene |
+ |
Acetone |
- - |
Alcol |
- |
Liquido freni |
- - |
Stabilità idrolitica (acqua calda) |
++ |
Intemperie/raggi UV |
++ |
|
++ molto buono / + buono / o sufficiente / - discreto (variazione significativa delle proprietà) / -- non idoneo |
Questi dati rappresentano dimensioni di riferimento, per la cui correttezza non ci assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche degli elastomeri dipendono in gran parte dalla loro composizione concreta a dagli additivi in essi contenuti. |
Torna alla schermata generale |
|
|
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|