Gruppi merceologici

Gomma naturale

Denominazione breve NR
Nome commerciale  
Nome chimico Gomma naturale
Caratteristiche meccaniche  
  Durezza [shore A/D] 30 - 90
  Resistenza all'usura buona
  Resistenza alla trazione [Mpa] 10-30
Caratteristiche fisiche  
  Densità [g/cm³] 1,35
Temperature di utilizzo  
 Intervallo di temperatura temporaneo [°C] -50 - 100
 Intervallo di temperatura costante [°C] -30 - 80
Altre caratteristiche  
  Infiammabilità secondo UL 94 brucia
Resistenza chimica  
  Grassi minerali, oli -
  Benzina - -
  Acidi deboli/forti -/ - -
  Soluzioni alcaline deboli/forti + / o
  Percloroetilene - -
  Tricloroetilene - -
  Acetone o
  Alcol ++
  Liquido freni ++
  Stabilità idrolitica
  (acqua calda)
+
  Intemperie/raggi UV +
++ molto buono / + buono / o sufficiente / - discreto (variazione significativa delle proprietà) / -- non idoneo
Questi dati rappresentano dimensioni di riferimento, per la cui correttezza non ci assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche degli elastomeri dipendono in gran parte dalla loro composizione concreta a dagli additivi in essi contenuti.

Torna alla schermata generale
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33