Warengruppen

Polyethylen (PE-HD)
Polyethylen (PE-LD)

Kurzbezeichnung PE-HD PE-LD
Benennung Polyethylen
(hohe Dichte)
Polyethylen
(niedrige Dichte)
Mechanische Eigenschaften    
  Probekörperzustand standard standard
  Zugfestigkeit [Mpa] k.A. k.A.
  E-Modul (Zug) [Mpa] 1350 200
  Kugeldruckhärte [Mpa] 57 15
Physikalische Eigenschaften    
  Dichte [g/cm³] 0,96 0,92
  Schmelztemperatur [°C] 135 110
Gebrauchstemperaturen    
  Max. Temp. kurzzeitig [°C] 100 100
  Max. Temp. dauernd [°C] 90 70
  Min. Anwendungstemp. [°C] -80 -80
Sonstige Eigenschaften    
  Brennverhalten nach UL 94 HB HB
  Wasseraufnahme
  (Normalklima) [%]
<0,1 <0,1
Chemische Beständigkeit    
  mineralische Fette, Öle + +
  Benzin + +
  Säuren schwach/stark +/+ +/o
  Laugen schwach/stark +/+ +/+
  Perchlorethylen + -
  Trichlorethylen o -
  Aceton + o
  Alkohole + +
  Hydrolysebeständigkeit
  (heißes Wasser)
+ o
  Witterung/UV-Strahlung o o
+ beständig / o bedingt beständig / - unbeständig
Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Thermoplasten hängen in hohem Maße von ihrer konkreten Zusammensetzung und ihren Additiven ab.

Zurück zur Übersicht

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00  
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Slowenien
Sitemap Drucken Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33