Warengruppen

Polyamid (PA 12)

Kurzbezeichnung PA 12
Benennung Polyamid
(Polymerisat)
Mechanische Eigenschaften  
  Probekörperzustand trocken/feucht
  Zugfestigkeit [Mpa] k.A.
  E-Modul (Zug) [Mpa] 1500/1100
  Kugeldruckhärte [Mpa] 95/80
Physikalische Eigenschaften  
  Dichte [g/cm³] 1,01
  Schmelztemperatur [°C] 180
Gebrauchstemperaturen  
  Max. Temp. kurzzeitig [°C] 150
  Max. Temp. dauernd [°C] 95
  Min. Anwendungstemp. [°C] -70
Sonstige Eigenschaften  
  Brennverhalten nach UL 94 HB
  Wasseraufnahme
  (Normalklima) [%]
0,8
Chemische Beständigkeit  
  mineralische Fette, Öle +
  Benzin +
  Säuren schwach/stark +/-
  Laugen schwach/stark +/+
  Perchlorethylen +
  Trichlorethylen o
  Aceton +
  Alkohole +
  Hydrolysebeständigkeit
  (heißes Wasser)
o
  Witterung/UV-Strahlung o
+ beständig / o bedingt beständig / - unbeständig
Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Thermoplasten hängen in hohem Maße von ihrer konkreten Zusammensetzung und ihren Additiven ab.

Zurück zur Übersicht

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00  
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Slowenien
Sitemap Drucken Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33