Warengruppen

Kupfer-Zink-Legierung

zurück

Kupfer-Zink-Legierung

Werkstoff-Nr. CW614N (MS58)
DIN Werkstoffnummer 2.0401
Kurzbezeichnung CuZn39Pb3
Beschreibung Kupfer-Zink-Legierung
Zusammensetzung
Legierungsbestandteile [%]
Cu: 57 - 59
Pb: 2,5 - 3,5
Zn: Rest
Dichte [g/cm³] 8,47
Streckgrenze
Rp0,2 [N/mm²] min - max.
160 - 390
Zugfestigkeit
Rm [N/mm²]  min - max.
360 - 500
Bruchdehnung
A [ % ]  min - max.
8 - 20
Brinellhärte
Richtwert HB
90 - 150

Korrosionsbeständigkeit
bei normaler Atmosphäre
gut

Korrosionsbeständigkeit
bei Meeresatmosphäre
mäßig
Spanbarkeit sehr gut
Schweißbarkeit mäßig - schlecht
Eloxierbarkeit nicht geeignet
Hochglanzpolieren
mechanisch
sehr gut
Hauptverwendungen Bauteile mit einer spanabhebenden Formgebung z. B. Armaturen, Uhrenteile, allg. Maschinenbau, Elektrotechnik
Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Metallwerkstoffen hängen in hohem Maße von ihrer thermischen und/oder mechanischen Behandlung ab.

Zurück zur Übersicht

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00  
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Slowenien
Sitemap Drucken Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33