Warengruppen

Aluminium-Guss

zurück

Aluminium-Guss

Werkstoff-Nr. ENAC-AlSi9Cu3(Fe) 
DIN Werkstoffnummer 3.2163
Kurzbezeichnung GD-AlSi9Cu3 
Beschreibung Aluminium-Guss
Zusammensetzung
Legierungsbestandteile [%]
Si: 8 - 11
Cu: 2 - 4
Fe: max. 1,3
Zn: max. 1,2
Dichte [g/cm³] 2,76
Streckgrenze
Rp0,2 [N/mm²] min - max.
140
Zugfestigkeit
Rm [N/mm²]  min - max.
240
Bruchdehnung
A [ % ]  min - max.
 < 1
Brinellhärte
Richtwert HB
80

Korrosionsbeständigkeit
bei normaler Atmosphäre
schlecht

Korrosionsbeständigkeit
bei Meeresatmosphäre
schlecht
Spanbarkeit sehr gut
Schweißbarkeit sehr gut
Eloxierbarkeit nicht geeignet
Hochglanzpolieren
mechanisch
sehr gut
Hauptverwendungen Aluminium-Gussteile z. B. Druckguss
Komplizierte Maschinenbau- und Motorenteile für Fahrzeugindustrie, Elektrotechnik
Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Metallwerkstoffen hängen in hohem Maße von ihrer thermischen und/oder mechanischen Behandlung ab.

Zurück zur Übersicht

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00  
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Slowenien
Sitemap Drucken Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33