Warengruppen

Aluminium Knetlegierung härtbar

zurück

Aluminium Knetlegierung härtbar

Werkstoff-Nr. EN-AW 2024
DIN Werkstoffnummer 3.1354
Kurzbezeichnung AlCu4Mg1
Beschreibung Aluminium Knetlegierung härtbar
Zusammensetzung
Legierungsbestandteile [%]
Cu: 3,8 - 4,9
Mg: 1,2 - 1,8
Dichte [g/cm³] 2,70
Streckgrenze
Rp0,2 [N/mm²] min - max.
270 - 300
Zugfestigkeit
Rm [N/mm²]  min - max.
420 - 450
Bruchdehnung
A [ % ]  min - max.
5 - 12
Brinellhärte
Richtwert HB
60

Korrosionsbeständigkeit
bei normaler Atmosphäre
mäßig

Korrosionsbeständigkeit
bei Meeresatmosphäre
schlecht
Spanbarkeit gut
Schweißbarkeit mäßig
Eloxierbarkeit gut (Korrosionsschutz)
mäßig (dekorativ)
Hochglanzpolieren
mechanisch
sehr gut
Hauptverwendungen Hochbeanspruchte Bauteile im Maschinenbau, Flugzeug- u. Fahrzeugbau, hochfeste Schmiedeteile
Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Metallwerkstoffen hängen in hohem Maße von ihrer thermischen und/oder mechanischen Behandlung ab.

Zurück zur Übersicht

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00  
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Slowenien
Sitemap Drucken Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33