Groupes de marchandise
LIGNA
Hannover:
du 22/05 au 26/05/2017
Hall 16 stand B20
Du 22 au 26 mai 2017, la société HEINRICH KIPP WERK sera représentée au salon LIGNA de Hanovre. Ce salon leader au niveau mondial en exploitation forestière et industrie du bois est considéré comme la plus importante exposition au monde de machines, installations et outils de traitement et de travail du bois. Environ 1 500 exposants venus du monde entier y sont attendus.
Info: LIGNA

NATURE grip

La gamme de produits NATURE grip de KIPP est synonyme de qualité et de durabilité. Les produits sont fabriqués en biopolymère et en matières premières renouvelables, et sont exempts de dérivés de pétrole. La particularité du matériau employé réside dans son origine, étant donné que les fibres de bois utilisées proviennent de forêts allemandes exploitées selon des méthodes de culture durable. Les différentes poignées se distinguent par leur bonne résistance aux acides forts et aux bases. Les produits de la gamme NATURE grip, disponibles en version gris foncé ou dans une finition bois précieux, conviennent pour les applications en intérieur comme en extérieur.

Vers la gamme de produits

Sauterelles

Les sauterelles, également appelées tendeurs, servent de dispositif de montage et de maintien pour le positionnement et le serrage de pièces. Elles sont principalement destinées à la technique de montage, la technique de bridage, la fabrication d'outils et la construction d'outillages. Grâce à leur poignée ergonomique, les pièces peuvent être serrées et desserrées encore plus facilement. Les sauterelles peuvent également être utilisées avec des gants de travail, puisqu'elles ne présentent aucune zone de pincement ou contour gênant. En position ouverte, le verrouillage de sécurité est activé lorsque la poignée est relâchée (KIPP lock). Le levier se débloque en tirant sur la poignée, puis se verrouille automatiquement en position fermée.

La gamme de produits KIPP comprend des sauterelles de trois formes différentes :
- sauterelles horizontales
- sauterelles verticales
- sauterelles à pousser/tirer
Les sauterelles horizontales et verticales peuvent être adaptées à l'aide d'une vis d'appui. Ceci permet une adaptation sans paliers pratique dans une plage de 35 mm pour une force de serrage quasiment constante. Une vis d'arrêt située sous le levier, dans l'articulation, permet d'ajuster la force de serrage en fonction des exigences. Pour répondre aux différentes exigences de montage, les sauterelles sont proposées soit avec embase horizontale, soit avec embase verticale.
Les sauterelles à pousser/tirer présentent une forme compacte tout en offrant une force de serrage élevée. Lors de l'utilisation d'une sauterelle à pousser/tirer, l'action de force est linéaire.
D'autres versions telles que la mini sauterelle à levier ou la sauterelle modèle lourd viennent compléter la gamme de produits KIPP.

Vers l'aperçu des produits

Nouveauté : levier à serrage rapide rouge

Outre le levier à serrage rapide classique disponible en noir, HEINRICH KIPP WERK propose une nouvelle couleur. Les clients ont désormais la possibilité de le commander en rouge.
Le levier à serrage rapide est un élément de fixation courant dans la construction de machines, d'installations et d'outils. Il convient tout particulièrement pour la fixation rapide de pièces ou de composants et est disponible avec filetage ou taraudage. Outre la version standard, KIPP propose un levier à serrage rapide réglable. Les leviers à serrage rapide réglables sont surtout utilisés lorsque le serrage doit être obtenu avec une position du levier bien définie. Leur principal avantage réside dans le fait qu'ils permettent le serrage d'éléments tournant librement et ne nécessitant donc pas de protection anti-retournement.

Vers l'aperçu des produits

Vous avez des questions et aimeriez en savoir plus sur nos produits ainsi que sur la société HEINRICH KIPP WERK ? Sur place, nous vous offrons la possibilité d'échanger avec nos experts et d'obtenir des informations détaillées sur les produits exposés ainsi que sur nos nouveautés.
Interlocuteur

Gerd Wiedemaier
Téléphone +49 7454 793-48

gerd.wiedemaier@kipp.com

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Arabie Saoudite
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33