Groupes de marchandise
EMO
Hanovre
18/09. - 23/09/2023

Hall 3, stand E63
HEINRICH KIPP WERK exposera du 18 au 23 septembre 2017 au salon EMO de Hanovre. Ce grand salon international consacré aux machines-outils et au travail des métaux réunit quelque 2 000 exposants, qui présentent les derniers produits et matériaux des secteurs des techniques de travail des métaux, des machines-outils, des outils de précision, des composants d'automatisation ainsi que des systèmes orientés client.

Infos : EMO

Café Lounge KIPP
Nous nous réjouissons à l'idée d'échanger avec vous autour de la technologie de serrage moderne dans notre
Café Lounge KIPP.
Compatibilité du système de serrage à point zéro avec
le système modulaire 5 axes.
Combinez les systèmes de serrage KIPP pour un usinage complet.