K0667Нажимные винты, нержавеющая сталь |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Болт, нержавеющая сталь. Болт, латунь или делрин.Исполнение: Болт, чистый.Указание:Нажимные винты в особенности подходят для щадящего зажима или фиксации винторезных шпинделей, осей, валов и деталей с обработанной поверхностью. СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Материал компонента | D | D1 | L | L3 | SW | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0667.041X65 | Латунь | M4 | 2,5 | 6,5 | 1,2 | 2 | | | по запросу | | K0667.041X105 | Латунь | M4 | 2,5 | 10,5 | 1,2 | 2 | | | по запросу | | K0667.041X165 | Латунь | M4 | 2,5 | 16,5 | 1,2 | 2 | | | по запросу | | K0667.041X305 | Латунь | M4 | 2,5 | 30,5 | 1,2 | 2 | | | по запросу | | K0667.041X405 | Латунь | M4 | 2,5 | 40,5 | 1,2 | 2 | | | по запросу | | K0667.051X85 | Латунь | M5 | 3 | 8,5 | 1,3 | 2,5 | | | по запросу | | K0667.051X125 | Латунь | M5 | 3 | 12,5 | 1,3 | 2,5 | | | по запросу | | K0667.051X205 | Латунь | M5 | 3 | 20,5 | 1,3 | 2,5 | | | по запросу | | K0667.051X305 | Латунь | M5 | 3 | 30,5 | 1,3 | 2,5 | | | по запросу | | K0667.051X405 | Латунь | M5 | 3 | 40,5 | 1,3 | 2,5 | | | по запросу | | K0667.061X115 | Латунь | M6 | 4 | 11,5 | 1,9 | 3 | | | по запросу | | K0667.061X135 | Латунь | M6 | 4 | 13,5 | 1,9 | 3 | | | по запросу | | K0667.061X175 | Латунь | M6 | 4 | 17,5 | 1,9 | 3 | | | по запросу | | K0667.061X215 | Латунь | M6 | 4 | 21,5 | 1,9 | 3 | | | по запросу | | K0667.061X265 | Латунь | M6 | 4 | 26,5 | 1,9 | 3 | | | по запросу | | K0667.061X415 | Латунь | M6 | 4 | 41,5 | 1,9 | 3 | | | по запросу | | K0667.061X515 | Латунь | M6 | 4 | 51,5 | 1,9 | 3 | | | по запросу | | K0667.061X615 | Латунь | M6 | 4 | 61,5 | 1,9 | 3 | | | по запросу | | K0667.081X12 | Латунь | M8 | 5,5 | 12 | 2,4 | 4 | | | по запросу | | K0667.081X22 | Латунь | M8 | 5,5 | 22 | 2,4 | 4 | | | по запросу | | K0667.081X32 | Латунь | M8 | 5,5 | 32 | 2,4 | 4 | | | по запросу | | K0667.081X52 | Латунь | M8 | 5,5 | 52 | 2,4 | 4 | | | по запросу | | K0667.081X62 | Латунь | M8 | 5,5 | 62 | 2,4 | 4 | | | по запросу | | K0667.081X82 | Латунь | M8 | 5,5 | 82 | 2,4 | 4 | | | по запросу | | K0667.101X14 | Латунь | M10 | 7 | 14 | 2,6 | 5 | | | по запросу | | K0667.101X18 | Латунь | M10 | 7 | 18 | 2,6 | 5 | | | по запросу | | K0667.101X27 | Латунь | M10 | 7 | 27 | 2,6 | 5 | | | по запросу | | K0667.101X37 | Латунь | M10 | 7 | 37 | 2,6 | 5 | | | по запросу | | K0667.121X225 | Латунь | M12 | 8,5 | 22,5 | 3,3 | 6 | | | по запросу | | K0667.121X325 | Латунь | M12 | 8,5 | 32,5 | 3,3 | 6 | | | по запросу | | K0667.121X425 | Латунь | M12 | 8,5 | 42,5 | 3,3 | 6 | | | по запросу | | K0667.1041X7 | ПФЛ | M4 | 2 | 7 | 1,7 | 2 | | | по запросу | | K0667.1041X9 | ПФЛ | M4 | 2 | 9 | 1,7 | 2 | | | по запросу | | K0667.1041X11 | ПФЛ | M4 | 2 | 11 | 1,7 | 2 | | | по запросу | | K0667.1041X13 | ПФЛ | M4 | 2 | 13 | 1,7 | 2 | | | по запросу | | K0667.1041X17 | ПФЛ | M4 | 2 | 17 | 1,7 | 2 | | | по запросу | | K0667.1041X31 | ПФЛ | M4 | 2 | 31 | 1,7 | 2 | | | по запросу | | K0667.1041X41 | ПФЛ | M4 | 2 | 41 | 1,7 | 2 | | | по запросу | | K0667.1051X9 | ПФЛ | M5 | 3 | 9 | 1,8 | 2,5 | | | по запросу | | K0667.1051X11 | ПФЛ | M5 | 3 | 11 | 1,8 | 2,5 | | | по запросу | | K0667.1051X13 | ПФЛ | M5 | 3 | 13 | 1,8 | 2,5 | | | по запросу | | K0667.1051X17 | ПФЛ | M5 | 3 | 17 | 1,8 | 2,5 | | | по запросу | | K0667.1051X21 | ПФЛ | M5 | 3 | 21 | 1,8 | 2,5 | | | по запросу | | K0667.1051X31 | ПФЛ | M5 | 3 | 31 | 1,8 | 2,5 | | | по запросу | | K0667.1051X41 | ПФЛ | M5 | 3 | 41 | 1,8 | 2,5 | | | по запросу | | K0667.1061X113 | ПФЛ | M6 | 3,5 | 11,3 | 1,7 | 3 | | | по запросу | | K0667.1061X133 | ПФЛ | M6 | 3,5 | 13,3 | 1,7 | 3 | | | по запросу | | K0667.1061X173 | ПФЛ | M6 | 3,5 | 17,3 | 1,7 | 3 | | | по запросу | | K0667.1061X213 | ПФЛ | M6 | 3,5 | 21,3 | 1,7 | 3 | | | по запросу | | K0667.1061X263 | ПФЛ | M6 | 3,5 | 26,3 | 1,7 | 3 | | | по запросу | | K0667.1061X413 | ПФЛ | M6 | 3,5 | 41,3 | 1,7 | 3 | | | по запросу | | K0667.1061X513 | ПФЛ | M6 | 3,5 | 51,3 | 1,7 | 3 | | | по запросу | | K0667.1061X613 | ПФЛ | M6 | 3,5 | 61,3 | 1,7 | 3 | | | по запросу | | K0667.1081X136 | ПФЛ | M8 | 5 | 13,6 | 2 | 4 | | | по запросу | | K0667.1081X176 | ПФЛ | M8 | 5 | 17,6 | 2 | 4 | | | по запросу | | K0667.1081X216 | ПФЛ | M8 | 5 | 21,6 | 2 | 4 | | | по запросу | | K0667.1081X266 | ПФЛ | M8 | 5 | 26,6 | 2 | 4 | | | по запросу | | K0667.1081X336 | ПФЛ | M8 | 5 | 33,6 | 2 | 4 | | | по запросу | | K0667.1081X516 | ПФЛ | M8 | 5 | 51,6 | 2 | 4 | | | по запросу | | K0667.1081X616 | ПФЛ | M8 | 5 | 61,6 | 2 | 4 | | | по запросу | | K0667.1081X816 | ПФЛ | M8 | 5 | 81,6 | 2 | 4 | | | по запросу | | K0667.1101X179 | ПФЛ | M10 | 6,5 | 17,9 | 2,5 | 5 | | | по запросу | | K0667.1101X219 | ПФЛ | M10 | 6,5 | 21,9 | 2,5 | 5 | | | по запросу | | K0667.1101X269 | ПФЛ | M10 | 6,5 | 26,9 | 2,5 | 5 | | | по запросу | | K0667.1101X369 | ПФЛ | M10 | 6,5 | 36,9 | 2,5 | 5 | | | по запросу | | K0667.1121X221 | ПФЛ | M12 | 8 | 22,1 | 2,9 | 6 | | | по запросу | | K0667.1121X321 | ПФЛ | M12 | 8 | 32,1 | 2,9 | 6 | | | по запросу | | K0667.1121X421 | ПФЛ | M12 | 8 | 42,1 | 2,9 | 6 | | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|