K0350Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью, с... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Инструментальная или нержавеющая сталь 1.4305. Исполнение: Сталь закалённая и шлифованная. Нержавеющая сталь, шлифованная и кольстеризованная.Указание:Установочные штифты со сферической посадочной поверхностью облегчают установку, поскольку их форма специально разработана для этого процесса. Склонность к заклиниванию, так же называемая эффектом выдвижных ящиков, возникающая вследствие установки стыкуемой детали под углом или наличия сил, действующих не по оси штифта, минимизируется благодаря использованию сферы и кривизне примыкающей поверхности (см. также схему 1).Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Материал основы | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0350.052 | инструментальная сталь | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | 1,5 | | | по запросу | | K0350.062 | инструментальная сталь | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | M3 | 5 | R 1 | 1,8 | | | по запросу | | K0350.082 | инструментальная сталь | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | 1,9 | | | по запросу | | K0350.102 | инструментальная сталь | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | 2,5 | | | по запросу | | K0350.122 | инструментальная сталь | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | 2,5 | | | по запросу | | K0350.142 | инструментальная сталь | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | 3,9 | | | по запросу | | K0350.162 | инструментальная сталь | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | 4,3 | | | по запросу | | K0350.202 | инструментальная сталь | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | 5 | | | по запросу | | K0350.252 | инструментальная сталь | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | M5 | 10 | R 6 | 5,6 | | | по запросу | | K0350.302 | инструментальная сталь | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8 | M6 | 12 | R 8 | 8,8 | | | по запросу | | K0350.402 | инструментальная сталь | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | M6 | 12 | R 10 | 12,8 | | | по запросу | | K0350.502 | инструментальная сталь | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 12 | M6 | 12 | R 12 | 16,7 | | | по запросу | | K0350.5052 | нержавеющая сталь | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | 1,5 | | | по запросу | | K0350.5062 | нержавеющая сталь | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | M3 | 5 | R 1 | 1,8 | | | по запросу | | K0350.5082 | нержавеющая сталь | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | 1,9 | | | по запросу | | K0350.5102 | нержавеющая сталь | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | 2,5 | | | по запросу | | K0350.5122 | нержавеющая сталь | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | 2,5 | | | по запросу | | K0350.5142 | нержавеющая сталь | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | 3,9 | | | по запросу | | K0350.5162 | нержавеющая сталь | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | 4,3 | | | по запросу | | K0350.5202 | нержавеющая сталь | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | 5 | | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|