K0484Зажимы шарнирного элемента из алюминия, с внутренним зубчатым... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Алюминиевое литье. Зажимной болт с гайкой, из стали.Исполнение: шлифованный. Зажимной болт с гайкой из оцинкованной стали.Указание:Зажимы шарнирных элементов с внутренним зубчатым венцом можно соединять с зажимами шарнирных элементов с наружным зубчатым венцом (K0485), образуя шарнирный элемент.
Макс. крутящий момент для затяжки зажимных винтов: M6: 10 Нм. M8: 25 Нм. M10: 50 Нм.По запросу:Зажимной рычаг для крепления.Принадлежности:— Гайки шестигранные DIN 985. — Болты с шестигранной головкой DIN 933. — Винты с цилиндрической головкой DIN 6912.Указание на чертеже:1) Зубчатое зацепление 15° Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | A | C | D | E | G | H | K | L | M | P | S | F кН | Mb (Nm) | Mv (Nm) | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0484.512 | 12,1 | 10,5 | 7,5 | 26 | 29,4 | 25 | 30 | 57 | 44 | 21 | M6 | 3,6 | 28 | 9 | | | по запросу | | K0484.514 | 14,1 | 10,5 | 7,5 | 26 | 29,4 | 25 | 30 | 57 | 44 | 21 | M6 | 3,6 | 28 | 9 | | | по запросу | | K0484.516 | 16,1 | 10,5 | 7,5 | 26 | 29,4 | 25 | 30 | 57 | 44 | 21 | M6 | 3,6 | 28 | 9 | | | по запросу | | K0484.518 | 18,1 | 10,5 | 7,5 | 26 | 29,4 | 25 | 30 | 57 | 44 | 21 | M6 | 3,6 | 28 | 9 | | | по запросу | | K0484.520 | 20 | 16 | 9 | 40 | 40 | 45 | 50 | 93 | 73 | 33 | M8 | 4,9 | 91 | 94 | | | по запросу | | K0484.525 | 25,1 | 16 | 9 | 40 | 40 | 45 | 50 | 93 | 73 | 33 | M8 | 4,9 | 91 | 94 | | | по запросу | | K0484.530 | 30,1 | 16 | 9 | 40 | 40 | 45 | 50 | 93 | 73 | 33 | M8 | 4,9 | 91 | 94 | | | по запросу | | K0484.540 | 40,2 | 22 | 11 | 56 | 56 | 60 | 68 | 128 | 100 | 48 | M10 | 6 | 267 | 181 | | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|