Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: С порошковым покрытием, цвет черный.Указание:Универсальный крепежный элемент для статичного соединения профилей, плоскостных элементов или лёгких полок.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1042 Накладки 190 kB

Чертежи

Накладки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ТипШирина
паза
ABD
для болта
L

TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1042.061черныйI63030M6603 по запросу
K1042.081черныйB & I8/104040M8805 по запросу
K1042.101черныйB8/104545M8905 по запросу
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33