Группы товаров
Вилкообразные шарниры DIN 71752
K0733

Вилкообразные шарниры DIN 71752

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Автоматная сталь.Исполнение: оцинкованная сталь.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0733 Вилкообразные шарниры DIN 71752 147 kB

Чертежи

Вилкообразные шарниры DIN 71752

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 2BGD1D2D3L1L2L3ACADПринадл.ЦенаЗаказать
K0733.0510правая резьба5105M5926207,510 по запросу
K0733.0612правая резьба6126M6103124912 по запросу
K0733.0816правая резьба8168M81442321216 по запросу
K0733.0832правая резьба8328M81458481216 по запросу
K0733.1020правая резьба102010M101852401520 по запросу
K0733.10120правая резьба102010M10x1,251852401520 по запросу
K0733.1040правая резьба104010M101872601520 по запросу
K0733.10140правая резьба104010M10x1,251872601520 по запросу
K0733.1224правая резьба122412M122062481824 по запросу
K0733.12124правая резьба122412M12x1,252062481824 по запросу
K0733.1248правая резьба124812M122086721824 по запросу
K0733.12148правая резьба124812M12x1,252086721824 по запросу
K0733.1428правая резьба142814M1424725622,527 по запросу
K0733.1632правая резьба163216M162683642432 по запросу
K0733.16132правая резьба163216M16x1,52683642432 по запросу
K0733.05101левая резьба5105M5926207,510 по запросу
K0733.06121левая резьба6126M6103124912 по запросу
K0733.08161левая резьба8168M81442321216 по запросу
K0733.10201левая резьба102010M101852401520 по запросу
K0733.12241левая резьба122412M122062481824 по запросу
K0733.16321левая резьба163216M162683642432 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00 
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Россия
Карта сайта Печать Рассылка Top
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33