Группы товаров
Стяжные штифты для вилкообразных головок DIN 71752
K1139

Стяжные штифты для вилкообразных головок DIN 71752

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Болты из стали.
Пружина из улучшенной пружинной стали.
Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Для вилкообразных головок DIN 71752.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1139 Стяжные штифты для вилкообразных головок DIN 71752 150 kB

Чертежи

Стяжные штифты для вилкообразных головок DIN 71752

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD1

GL1L2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1139.04084818,515 по запросу
K1139.05105102319 по запросу
K1139.06126122823 по запросу
K1139.08168163730 по запросу
K1139.08328325246 по запросу
K1139.102010204638 по запросу
K1139.104010406658 по запросу
K1139.122412245345 по запросу
K1139.124812487869 по запросу
K1139.142814286252 по запросу
K1139.163216327362 по запросу
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33