Группы товаров
Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали
K0123

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой и защитным...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Рукоятка из цинкового литья согласно DIN EN 12844.
Стальные части из нержавеющей стали 1.4305.
Защитный колпачок из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Рукоятка с полимерным покрытием
Стальные части Без покрытия.
Указание:Серийно поставляются:
оранжевый RAL 2004.
По запросу:Другие варианты внутренней резьбы, цвета а так же специальное исполнение.
Величина „H1“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0123 Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали 201 kB

Чертежи

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаЦвет
основы
РазмерXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BЧисло
зубьев
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0123.92062оранжевый чистый RAL 20042M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 по запросу
K0123.92082оранжевый чистый RAL 20042M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 по запросу
K0123.93082оранжевый чистый RAL 20043M81416212241,5102454,558,580911122 по запросу
K0123.93102оранжевый чистый RAL 20043M101416212241,5102454,558,580911122 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

K1659

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

K1659

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00 
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Россия
Карта сайта Печать Рассылка Top
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33