Трубчатые ручки из алюминия или нержавеющей стали
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
Ручки с запорным устройством, сталь
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
K1305Ручки чашечные, нержавеющая сталь, откидные |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Нержавеющая сталь 1.4301. Исполнение: зеркальный блеск электрополированный.Указание:Откидные ручки из высококачественной стали с малой монтажной глубиной. Для опорных и монтажных плат или для выдвижных ящиков. С возвратной пружиной. После действия самостоятельно возвращается в исходное положение.Указание на чертеже:1) для винтов с потайной головкой M4 Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | A1 | B | B2 | D | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | L | L1 | L2 | T | T1 | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1305.132 | 118±0,2 | 51 | 79 | 4,5 | 93 | 79±0,2 | 72 | 10,5 | 67 | 10 | 13 | 115 | 132 | 109 | 12 | 1,5 | | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|