Трубчатые ручки из алюминия или нержавеющей стали
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
Ручки с запорным устройством, сталь
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
K1127Ручки бугельные, алюминий, с пластмассовым основанием |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Ручка из алюминия. Колено ручки и крышка из полиамида 6. Болт и гайка с буртиком из стали.Исполнение: Ручка натурального цвета или черная анодированная. Болт и гайка с буртиком оцинкованы.Указание:— 19" — закрытая форма — простой монтаж — монтаж крышки осуществляется с помощью молотка с мягким бойкомОсобенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Цвет основы | A | B | D | H | L | Допустимая нагрузка Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1127.055201 | черный | 55 | 12,5 | M5 | 40 | 75,5 | 1000 | | | по запросу | | K1127.088201 | черный | 88 | 12,5 | M5 | 40 | 108,5 | 1000 | | | по запросу | | K1127.100201 | черный | 100 | 12,5 | M5 | 40 | 120,5 | 1000 | | | по запросу | | K1127.120201 | черный | 120 | 12,5 | M5 | 40 | 140,5 | 1000 | | | по запросу | | K1127.180201 | черный | 180 | 12,5 | M5 | 40 | 200,5 | 1000 | | | по запросу | | K1127.235201 | черный | 235 | 12,5 | M5 | 40 | 255,5 | 1000 | | | по запросу | | K1127.055203 | натуральный | 55 | 12,5 | M5 | 40 | 75,5 | 1000 | | | по запросу | | K1127.088203 | натуральный | 88 | 12,5 | M5 | 40 | 108,5 | 1000 | | | по запросу | | K1127.100203 | натуральный | 100 | 12,5 | M5 | 40 | 120,5 | 1000 | | | по запросу | | K1127.120203 | натуральный | 120 | 12,5 | M5 | 40 | 140,5 | 1000 | | | по запросу | | K1127.180203 | натуральный | 180 | 12,5 | M5 | 40 | 200,5 | 1000 | | | по запросу | | K1127.235203 | натуральный | 235 | 12,5 | M5 | 40 | 255,5 | 1000 | | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|