Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт, армированный стекловолокном.
Резьбовая втулка: латунь.
Исполнение: чёрный.Монтаж:С обратной стороны.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1087 Ручки бугельные 116 kB

Чертежи

Ручки бугельные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаABB1D

HH1LTДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1087.08605862012M5402898,5101000 по запросу
K1087.08606862012M6402898,591000 по запросу
K1087.09405942012M54028106,5101000 по запросу
K1087.09406942012M64028106,591000 по запросу
K1087.117051172516M55034134101000 по запросу
K1087.117061172516M6503413491000 по запросу
K1087.117081172516M85034134141000 по запросу
K1087.120051202516M55034134101000 по запросу
K1087.120061202516M6503413491000 по запросу
K1087.120081202516M85034134141000 по запросу
K1087.132051322516M55034148101000 по запросу
K1087.132061322516M6503414891000 по запросу
K1087.132081322516M85034148141000 по запросу
K1087.150061502918M65840168151000 по запросу
K1087.150081502918M85840168141000 по запросу
K1087.150101502918M105840168141000 по запросу
K1087.179081792918M85840197141000 по запросу
K1087.179101792918M105840197141000 по запросу
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33