K1079Ручки чашечные, пластмасса, привинчиваемые с одной стороны |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Термопласт (ABS).Исполнение: чёрный.Указание:Нагрузка макс. 500 Н/пара.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Исполнение 2 | A1 | A2 | B1 | B2 | H | L1 | T | Допустимая нагрузка Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1079.1121 | привинчиваемый | 112 | 94 | 40 | 58,8 | 79 | 131 | 58 | 250 | | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|