K1074Ручки бугельные, квадратные |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Дуропласт FS 31. Резьбовая вставка из стали.Исполнение: чёрный.Указание для заказа:Болты крепления входят в комплект поставки.Указание:Допустимая нагрузка макс. 500 Н.Монтаж:С обратной стороны.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Материал основы | A | B | B1 | C | D | H | L | T | Допустимая нагрузка Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1074.11005 | дуропласт | 110 | 16 | 14 | 12 | M5 | 42 | 130 | 10 | 500 | | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|