Группы товаров
Ручки бугельные, пластмасса, монтаж с обратной стороны
K1060_B

Ручки бугельные, пластмасса, монтаж с обратной стороны

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт PA (полиамид), усиленный стеклянными шариками.
Втулка из стали или нержавеющей стали.
Исполнение: черно-серый.Указание:Данная Ручки бугельные отличается большим объемом и улучшенной эргономикой.Монтаж:Форма В с обратной стороны.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1060_B Ручки бугельные, пластмасса, монтаж с обратной стороны 141 kB

Чертежи

Ручки бугельные, пластмасса, монтаж с обратной стороны

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
компонента
ABCDHLSTДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1060.2100051BСталь100179,5M5331222091000 по запросу
K1060.2120061BСталь1202111,4M63914624121000 по запросу
K1060.2140081BСталь1402414,2M84517028121000 по запросу
K1060.2100052Bнержавеющая сталь100179,5M5331222091000 по запросу
K1060.2120062Bнержавеющая сталь1202111,4M63914624121000 по запросу
K1060.2140082Bнержавеющая сталь1402414,2M84517028121000 по запросу
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33