Трубчатые ручки из алюминия или нержавеющей стали
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
Ручки с запорным устройством, сталь
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
K0652Ручки трубчатые, нержавеющая сталь, с основанием, выполненным... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Соединительная трубка, нержавеющая сталь 1.4301.
Основание литьё G 4581.
Крепёжный материал, нержавеющая сталь 1.4301.
Зажимное и уплотнительное кольцо из пищевого силикона-каучука. При длительном использовании термостойкость от -60 °C до +200 °C.Исполнение: Тонко отшлифованная соединительная трубка. Колено ручки, обработка с матовым электрополированием.Указание:Универсально применяемая соединяемая трубчатая ручка из нержавеющей стали. Брызгонепроницаемое сочленение трубки и основания. Дополнительное закрепление трубки резьбовым штифтом с внутренним шестигранником. Для монтажа спереди или сзади. Удобная для чистки, особенно подходящая для пищевой промышленности.Монтаж:Со стороны обслуживания.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|