Трубчатые ручки из алюминия или нержавеющей стали
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
Ручки с запорным устройством, сталь
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
K0237Ручки бугельные, пластмасса, привинчиваемые с одной стороны |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Термопласт, усиленный стеклянными шариками.
Крепежный материал 1.4301.Исполнение: матово-чёрный с микроструктурой.Указание:Ручки бугельные крепятся с одной стороны. Кроме того, они обладают высокой прочностью и выдерживают большие нагрузки. Крепежные болты, гайки и подкладочные шайбы, а также зажимная колодка для предотвращения проворачивания входят в комплект поставки.Монтаж:Со стороны обслуживания.Указание на чертеже:Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | A | B | D | D1 | H | L | L1 | T | Допустимая нагрузка Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0237.12805 | 17 | 30 | M5x45 | 20 | 48 | 128 | 18 | 33 | 800 | | | по запросу | | K0237.15606 | 20 | 36 | M6x55 | 24 | 58 | 156 | 22 | 40 | 1000 | | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|