K0235Ручки трубчатые, алюминий, угловые, с пластмассовым основанием |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Соединительная трубка, алюминиевая EN AW-6060 или из нержавеющей стали 1.4301.
Основание ручки, полиамид, усиленный стекловолокном.
Втулка резьбовая, латунь. Исполнение: Соединительная трубка естественного цвета или чёрного анодированного цвета или хорошо отшлифованная нержавеющая сталь. Основание матово-чёрного цвета.Указание:Точная посадка трубки на пластмассовое колено при помощи зажимов.Монтаж:С обратной стороны.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|