K0227Ручки трубчатые, нержавеющая сталь, с основанием, выполненным... |
назад |
|
|
ОписаниеМатериал:Соединительная трубка и крепёжный материал, нержавеющая сталь 1.4301.
Основание из литья 1.4581. Исполнение: Соединительная трубка тонко-шлифованная или с рифлёным полимерным покрытием, чёрный. Колено ручки, обработка с матовым электрополированием.Указание:Для ручки формы А поставляются в комплекте: болты с цилиндрической головкой с внутренним шестигранником, гайки и шайбы. Для ручки формы В болты с цилиндрической головкой и шайбы поставляются в комплекте.Монтаж:Форма А со стороны обслуживания. Форма В с обратной стороны.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|