K0226Ручки трубчатые, нержавеющая сталь, с пластмассовым основанием |
назад |
|
|
ОписаниеМатериал:Колено ручки термопласт, усиленный стеклянными шариками.
Соединительная трубка, нержавеющая сталь 1.4301.
Вставки, нержавеющая сталь 1.4305. Исполнение: Основание с микроструктурой чёрное. Хорошо отшлифованная соединительная трубка.Втулки, немного повёрнутые.Указание:Точная посадка трубки на пластмассовой цапфе за счёт зажимов. Брызгонепроницаемость за счёт уплотнительных колец.Разнообразное использование крепления делает возможным монтаж спереди, сзади и между собой.Ручки с применением головки болта поставляются с материалом крепления из нержавеющей стали. Ручки с резьбовыми втулками поставляются без винтов.Указание на чертеже:Форма A: Вставка головки болта Форма B: Резьбовая вставка
1) Вставка головки болта (A) или резьбовая вставка (B). Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|