K0225Ручки трубчатые, нержавеющая сталь, с алюминиевым держателем... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Соединительная трубка, нержавеющая сталь 1.4301.
Держатель, отливка из алюминия.
Концевые колпаки, усиленные.
Болты и детали крепления из стали. Исполнение: Тонко отшлифованная соединительная трубка. Чёрный держатель, с порошковым покрытием. Концевые колпачки, чёрные. Оцинкованные и хромированные болты и детали крепления.Указание:Ручка со способностью выдерживать большую нагрузку для машиностроения и приборостроения. Простейший монтаж элементов конструкции спереди. Возможно любое крепёжное расстояние при той же самой длине ручки.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|